Çeşitli enerji yönetimi uygulamalarına yönelik CBXi-8R8 ve CBXi-8R8-H, Merkezi Tesis, Kazanlar, Soğutucular, Soğutma Kuleleri, Pompa Sistemleri, Klima Santralleri (Sabit Hacim, Değişken Hava Hacmi ve Çok Bölgeli Sistem), Çatı Üniteleri ve de aydınlatma kontrolü, değişken frekanslı sürücüler ve sayaçlar vb. elektrik sistemleri gibi HVAC ekipmanlarının akıllı kontrolü için tasarlanmıştır.
CBXi Serisi | CBXi-8R8 veCBXi-8R8-H
- Kontrolörler aynı zamanda ek ağ geçidi kullanmadan BACnet MS/TP'ye yönlendirmeyi ve de Modbus TCP veya Modbus RTU için entegrasyonu destekler.
- Üç FLX (Field Level eXpansion) modülünün bağlantısı üzerinden 64'e kadar kontrol noktası, FLX-PS24 (2019'un sonlarında çıkan) ve beş FLX modülü ile 96 kontrol noktasına kadar genişletme imkanı sunar.
- BXi-8R8(-H) | Yerel Hand/Off/Auto Kumanda Fonksiyonu sunar.
BACnet® IP İletişimi: Çift bağlantı noktalı bir Ethernet anahtarı (yıldız veya papatya dizim topolojisi) aracılığıyla BACnet MS/TP'nin BACnet IP'ye yönlendirilmesini yerel olarak destekler
CBX Serisi | CBX-8R8 ve CBX-8R8-H
- CBX-8R8 ve CBX-8R8-H, BACnet MS/TP kullanarak RS-485 yerel alan ağı üzerinde iletişim kuran ve Modbus® RTU cihazları için destek sağlayan, tamamen programlanabilir ve BTL'de yer alan BACnet® Gelişmiş Uygulama Kontrolörleridir (B-AAC). Modbus, cihazların motor sürücüleri, sayaçlar ve diğer sensörler gibi kontrol stratejilerine entegrasyonuna olanak tanır.
- Bu kontrolörler çeşitli özelliklerinin yanı sıra Röleli 8 UniPuts™ ve 8 Evrensel Girişe de sahiptir.
- UniPuts™ üzerinde elle kumanda üstünlüğü sağlanması, CXproHD mühendislik aracına bağlantı olmadan kolay yapılandırmaya, hızlı devreye almaya ve kurulum testleri yapılmasına olanak tanır.
- CBX Serisinin 16 yerleşik giriş-çıkışı, FLX Serisi Field Level eXpansion modülleri kullanılarak 64 noktaya kadar genişletilebilir.
Saha Seviyesi Genişletme modülleri
- Çabuk bağlanan FLX-4R4, FLX-4R4-H, FLX-8R8, FLX-8R8-H ve FLX-16DI Field Level eXpansion modüllerinin kullanımıyla 64 kontrol noktasına kadar genişletebilme esnekliği sunar
- FLX modülleri, Sistem Entegratörünün özel olarak kablolama yapmasına gerek kalmadan birbirine eklenebilir; ancak gerektiği takdirde FLX modüllerinin CBX kontrolöründen mesafesini toplam 300 metre (1.000 fit) kadar genişletmek amacıyla bir kablo (FLX-RMC gerekir) kullanılabilir.
- FLX dip anahtarı adresleme tesisi ile FLX genişletme modüllerinin önceden yapılandırılmasıyla yerinde kurulum süresini kısaltır, kurulum ve sistem kontrollerini basitleştirir ve bir donanım yükseltmesi veya genişletmesi için beceri düzeyi gereksinimini azaltır.