Metal kaplama

Sıva üstü montajlı bağlantı cihazları

metal-clad-key-visual_1183x353

Metal kaplamalı sıva üstü montajlı bağlantı cihazları, yüksek kaliteye sahip kaplamalı metal plaka sayesinde sağlam ve dirençli olacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm ticari ve hafif endüstriyel uygulamalarda bağlantı gereksinimlerini karşılayabilir. Servis alanları, park alanları, atölyeler, fabrikalar, depolar, laboratuvarlar, hastaneler ve çatı katlarında ve garajlarda ev içi uygulamalarda kullanım için idealdir.

metal-clad-warehouse_390x195

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Başlıca Özellikleri ve Avantajları

manufactured-from-high-quality-steel
Hoş bir estetik ile yüksek kaliteli çelikten üretilmiştir
designed-to-withstand-everyday-knocks-and-scrapes
Günlük darbelere ve sıyrıklara dayanacak şekilde tasarlanmıştır
the-durable-and-tough-finish-is-further-enhanced
Dayanıklı ve sert yüzey, zorlu görevlere ve çevrelere dayanmak için mükemmel bir koruyucu kaplama ile daha da geliştirilmiştir.
designed-for-easy-mounting-and-installations
Kolay montaj ve kurulum için tasarlanmıştır

Ürün seçimi

1Gang-1Way-10AX-Switch
Anahtar

3Gang-1Way-10AX-Switch
Anahtar

1Gang-20A-DP-Switch-with-Neon
Neonlu Anahtar

20A-Connection-unit-with-Flex-outlet
Flex prizli bağlantı ünitesi

1Gang-45A-DP-Switch-with-Neon
Neonlu Anahtar (6 x 3)

2Gang-13A-Switched-Socket-DP-with-Neon
Neonlu Anahtarlı Priz DP

1Gang-15A-Switched-Socket-SP
Anahtarlı Priz SP

2Gang-Data-outlet-Cat-6-RJ45
Veri prizi

1Gang-13A-Unswitched-fused-connection-unit-with-Neon
Neonlu anahtarsız sigortalı bağlantı ünitesi

1Gang-13A-Switched-fused-connection-unit-with-Neon
Neonlu anahtarlı sigortalı bağlantı ünitesi

2Gang-Blank-plate
Boş plaka

1Gang-Metal-mounting-box
Metal montaj kutusu

Ürünler ve dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language