Busch-Heat ısı alarm dedektörü ProfessionalLINE

Hayat kurtarıcınız

rm-waerme-abb

Busch-Heat ısı alarmı dedektörü ProfessionalLINE, özellikle mutfak veya çatı katı gibi daha yüksek miktarda buhar veya toz içeren odalar için uygundur.

Ağ ile optimum koruma


Güvenliğiniz için koruyucu bir ağ. Evlerde ve apartmanlarda birkaç katın üzerinde bulunan ısı alarmı ne kadar iyi olursa olsun, duyulmaması durumunda işe yaramaz. Eğer ki çok uzakta bulunuyorsa. Biz buna itiraz ediyoruz: ağ oluşturması kolay duman ve ısı dedektörleri ile. Bodrum katından çatıya kadar güvenlik sağlarlar. İster kablolu ister radyo kontrollü olsun: eğer bir dedektör bir tehlikeyi fark ederse, tüm takılı cihazlar, dumanın bulunduğu yere bakılmaksızın sakinleri hemen uyarır. Bu, özellikle tüm odalar kullanılmıyorsa geceleri güvenliği büyük ölçüde artırır.

Görme engelliler için titreşimli yastıklar veya işitme engelliler için ışıklı sinyal cihazları gibi harici sistemlere olan bir bağlantının yanı sıra KNX bağlantısı da Busch-Smoke duman alarmı dedektörü rölesi ile daima mümkündür.

Ayrıca, radyo kontrollü ağ iletişimi durumunda, her bir alarm ünitesi diğerleriyle doğrudan bağlantılıdır.
Yapısal nedenlerden dolayı bu mümkün değilse, bir sonraki dedektör radyo sinyalini (tekrarlama fonksiyonu) tekrar iletir. Tetiklenen duman veya ısı alarmı, evdeki diğer cihazlardan yanıp sönen bir alarm ışığıyla farklılık gösterir. Korunmanız için güvenli bir ağdır, çünkü radyo kontrol modülüne kalıcı bir şekilde kurulu olan ve 10 yıl servis süresi bulunan lityum piller sayesinde, şebeke elektrik kesintisi sırasında bile ağa bağlı alarm ünitelerinin tam işlevselliği garanti edilir.

pl-rm-rauch-01-abb

Başlıca faydaları

  • Busch-Heat ısı alarmı dedektörü ProfessionalLINE, özellikle mutfak veya çatı katı gibi daha yüksek miktarda buhar veya toz içeren odalar için uygundur.
  • 10 yıl servis süresine sahip dedektör kesintisiz güvenlik sağlar
  • Lityum piller, kalıcı olarak kurulur ve başka amaçlar için çıkarılamaz

Başlıca özellikler

  • 57°C'nin üzerindeki bir sıcaklıkta alarm tetiklenir
  • Bir sıcaklık sensörü ısıyı ölçer
  • Kablo veya isteğe bağlı radyo modülü ile de ağa bağlanabilir

Öne çıkanlar

Select region / language