Busch-Smoke duman alarm dedektörü ProfessionalLINE

Güvenli bir karar

rm-rauch-abb

Yangınlar her zaman beklenmedik bir anda gerçekleşir. Bu genellikle gece saatlerinde olur. Özellikle herkes uykuda olduğunda evlerde yangın çıkması ölümcül bir tehlikeye dönüşür, çünkü insanlar uyurken koku alamaz. Tıpkı bir köpeklerde olduğu gibi. Bu yüzden bir Busch-Smoke duman alarmı dedektörünün bekçilik yaptığını bilmek güven vericidir. 24 saat mutlak güvenilirliği ile evdeki herkesi en ufak bir duman belirtisinde uyandırır - yüksek sesle ve doğru zamanda.

Ağ ile optimum koruma


Güvenliğiniz için koruyucu bir ağ. Evlerde ve apartmanlarda birkaç katın üzerinde bulunan duman alarmı ne kadar iyi olursa olsun, duyulmaması durumunda işe yaramaz. Eğer ki çok uzakta bulunuyorsa. Biz buna itiraz ediyoruz: ağ oluşturması kolay duman ve ısı dedektörleri ile. Bodrum katından çatıya kadar güvenlik sağlarlar. İster kablolu ister radyo kontrollü olsun: eğer bir dedektör bir tehlikeyi fark ederse, tüm takılı cihazlar, dumanın bulunduğu yere bakılmaksızın sakinleri hemen uyarır. Bu, özellikle tüm odalar kullanılmıyorsa geceleri güvenliği büyük ölçüde artırır.

Görme engelliler için titreşimli yastıklar veya işitme engelliler için ışıklı sinyal cihazları gibi harici sistemlere olan bir bağlantının yanı sıra KNX bağlantısı da Busch-Smoke duman alarmı dedektörü rölesi ile daima mümkündür.

Ayrıca, radyo kontrollü ağ iletişimi durumunda, her bir alarm ünitesi diğerleriyle doğrudan bağlantılıdır.
Yapısal nedenlerden dolayı bu mümkün değilse, bir sonraki dedektör radyo sinyalini (tekrarlama fonksiyonu) tekrar iletir. Tetiklenen duman veya ısı alarmı, evdeki diğer cihazlardan yanıp sönen bir alarm ışığıyla farklılık gösterir. Korunmanız için güvenli bir ağdır, çünkü radyo kontrol modülüne kalıcı bir şekilde kurulu olan ve 10 yıl servis süresi bulunan lityum piller sayesinde, şebeke elektrik kesintisi sırasında bile ağa bağlı alarm ünitelerinin tam işlevselliği garanti edilir.

pl-rm-rauch-01-abb

Başlıca faydaları

  • Busch-Smoke duman alarmı dedektörü ProfessionalLINE, farklı versiyonlarda mevcuttur
  • Busch-Smoke duman alarm dedektörlerimiz ProfessionalLINE, EN 14604 ve DIN 14676 standartları uyarınca en yüksek gerekliliklere tamamen uygundur.
  • Piller başka amaçlar için çıkartılamaz; kamu binalarında veya sosyal konutlarda hırsızlık imkansız hale gelir, çocuk odalarında çocukların oyuncak olarak kullanması da mümkün olmaz
  • Bunlardan ikisi vfdb 14-01 ve VdS 3131'e göre test edildi ve yeni "Q" etiketi ile onaylandı: özellikle uzun süreli kullanım için test edilmiş yüksek kaliteli duman alarm dedektörleri için bağımsız, tarafsız bir kalite işareti
  • Tamamen güvenilirler

Başlıca özellikler

  • Pil, 10 yıllık bir servis ömrüne sahip olup sürekli olarak takılıdır (mühürlü)
  • 3 m'de 85 dBA yüksekliğinde sesli alarm
  • Modele bağlı olarak: 20 adete kadar dedektör için iki kablolu hat üzerinden ağ bağlantısı
  • Her 16 saniyede görüntüsüz test, yatak odası için uygun
  • VdS sertifikası (Alman mülk sahipleri kuruluşu)
  • Duman bölmesi, kontaminasyonun önlenmesini ve böceklere karşı korumayı sağlar ve tozun çekilmesini önlemek adına antistatiktir.
  • Sökülmeye karşı güvenli
  • Sessize alma işlevi on dakika boyunca etkinleştirilebilir;
    Fonksiyon testi sırasında yavaş yavaş artan alarm sesi

Öne çıkanlar

Select region / language