Busch-iceLight® – Duvar modülü Oryantasyonu

Etiketli ışık

led-orientierung

İster kişinin yolu isterse amacı için olsun, yön bulma her ikisi için de gereklidir. Bu özellikle, daha da karmaşıklaşan bir dünyada önemlidir. Ve ilk bakışta göze çarpmalıdır. Çünkü bu, insanların bilinmeyen yerlerde güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlar. Özellikle kamu trafiğine açık binalarda net iletişim önemlidir. Ayrıca yüksek kaliteli mimarinin belirleyici bir işaretidir. Ve burada Busch-iceLight memnuniyetle bayrağı devralıyor.

Mütevazı tarzıyla dikkat çekici

Busch-iceLight için çok sayıda piktogram mevcuttur. Cesur ve basit bir tasarıma sahiptirler, kolayca anlaşılabilirler ve gece-gündüz güvenilir bir şekilde bilgi sağlarlar. Bu etkili LED ışık dört yönde ışık sağlar - sol, sağ, üst ve alt. Ayrıca ilgili piktogramın net bir şekilde görülebilmesi için öne doğru yanar. Sonuç olarak, her zaman binanın karanlık alanlarında neler olduğunu bilirsiniz. Şu anda 30 versiyon mevcuttur - ticari veya yarı kamu sektöründeki neredeyse tüm gereksinimler için.

LED teknolojisi ve dayanıklılığı

Zarif Busch-iceLight®, en yeni LED teknolojisine dayanarak geliştirilmiştir. LED'ler, birçok durumda geleneksel akkor veya halojen lambalardan daha üstündür. Servis ömürleri 100.000 çalışma saatine kadar çıkar, bu da daha az bakım anlamına gelir. LED'ler neredeyse hiç ısı yaymazlar, sarsıntılara karşı dayanıklı ve patlayabilecek içi boş gövdeleri yoktur. Ek olarak, hoş ve homojen bir ışık üretirler. Geleneksel lambalara kıyasla akımın sadece beşte birini tükettikleri için son derece verimlidirler. Busch-iceLight® 365 gün boyunca sabah-akşam yanacak olsaydı, örneğin, akım fiyatı kilovat saat başına 23 sent’ten ortalama 30 sent olurdu. (Gece lambası modülünü kullanırken.)

Karanlıkta dahi her şey berrak


Bilhassa, bu verimli LED lamba dört ışık yönünde dışarı doğru yanar. Ayrıca ilgili piktogramın net bir şekilde görülebilmesi için öne doğru yanar. Sonuç olarak, her zaman binanın karanlık alanlarında neler olduğunu bilirsiniz.

pl-led-orientierung-02

Net bilgiler


Busch-iceLight için çok sayıda piktogram mevcuttur. Cesur ve sade bir tasarıma sahiptir, anlaşılması kolaydır ve güvenilir bir şekilde gece veya gündüz bilgi sağlarlar.

pl-led-orientierung-03

Başlıca faydaları

  • Busch-iceLight, karanlıkta asla gözünüzden kaçmaz
  • Bilhassa, bu verimli LED lamba dört ışık yönünde dışarı doğru yanar
  • Ayrıca ilgili piktogramın net bir şekilde görülebilmesi için öne doğru yanar

Başlıca özellikler

  • Busch-iceLight’ta çok sayıda piktogram mevcuttur
  • Şu anda 30 versiyon mevcuttur - ticari veya yarı kamu sektöründeki neredeyse tüm gereksinimler için
  • Piktogramlar cesur ve sade bir tasarıma sahiptir, anlaşılması kolaydır ve güvenilir bir şekilde gece veya gündüz bilgi sağlarlar.
 

Öne çıkanlar

Select region / language