USB güç adaptörü girişi

Şarj için. İdeal konum.

p01-usb-netzteil

Artık uyumlu akıllı telefonlar, tabletler, kameralar veya MP3 çalarlar evin her yerinde sabit bir yerde şarj edilebilir.

Yeni USB güç adaptörü girişinde. Her biri kendi güç adaptörlerine ve elektrik kablolarına sahip USB şarj istasyonlarını aramak artık geçmişte kaldı. Ve iki adet cep telefonu, dijital kamera veya benzeri bataryalı cihazları şarj edebilir. Böylece şarj daha konforlu hale geliyor.

pl-usb-netzteil-01

Başlıca faydaları

  • USB güç adaptörü daha büyük cihazları şarj etmek için kullanılır
  • İki taneye kadar cep telefonunu, dijital kamerayı veya bataryalı benzer cihazları şarj edebilir.
  • Genellikle terminal cihazlarının bir parçası olan USB şarj kabloları ile

Başlıca özellikleri

  • Bir çıkış kullanılıyorsa: 1.400 mA'e kadar şarj akımı
  • İki çıkış kullanılıyorsa: 700 mA'e kadar şarj akımı
  • Elektronik kısa devre ve aşırı yük koruması

Öne çıkanlar

Select region / language