Kapıda veya evin dışında kimin olduğunu bilmek istiyorsanız, interkom görüşmesinde dahi dış kamerayı seçerek güvenliğinizi arttırabilirsiniz. Ayrıca, MP3 dosyaları için bir müzikçalar ve film oynatmak için bir video oynatıcı da kullanabilirsiniz. Diğer aile üyeleri için sesli ve grafik mesajlar bırakabilir, e-postalara erişebilir, güncel borsa haberlerini takip edebilir, hava durumuna veya en son trafik raporlarına göz atabilir veya bir uyandırma alarmı ayarlayabilirsiniz. Tüm bunlar, yeni bir renk kodlama sistemi tarafından desteklenen dokunmatik kontrol ile mümkün.
Sonos çoklu oda kontrolü ile akıllı ses
Bina sistemleri teknolojisi, ev eğlencesi ve IP tabanlı iletişim arasındaki sınırlar Busch-ComfortTouch® ile aşılıyor. Örneğin, Busch-Jaeger, Sonos ses sistemini KNX kontrolüne entegre etme seçeneği sunar. Burada Busch-ComfortTouch®, KNX ve Sonos hoparlör sistemi arasında bir geçit görevi görür. Busch-ComfortTouch®'ın kullanıcı arabirimi üzerinden, kullanıcı müzik dinleyebilir ve çalmayı durdurabilir, en sevdiği parçaya doğrudan geri sıçrayabilir veya sesi ayarlayabilir. Busch-ComfortTouch® albümün adını, sanatçısını ve şarkı adını görüntüler. Sonos ses sistemi ayrıca bir senaryoya rahatça entegre edilebilir. Ardından, hoş bir akşam için, ışıklar loş bir hale gelip panjurlar indirilirken renkli müzikler hoparlörlerden otomatik olarak duyulmaya başlar. Ek güvenlik adına sisteme arıza ve alarm mesajları için de bağlantı kurulabilir. KNX sisteminde sıradan bir kontrol anahtarı müziği açmak, kapatmak ve sesi arttırıp azaltmak için kullanılabilir.
Akıllı Busch-ComfortTouch® kullanımı kolay ve rahattır. Menü yapısı ergonomik olarak optimize edilmiştir. Şimdi, mobil cihazlarının ekranında yapılan popüler parmakla kaydırma hareketini de sunuyor. Bu, 9 "veya 12" ekran boyutuna sahip kolay görüntülenebilen, renkli dokunmatik ekranı akıllı telefonlarda ve tabletlerde ki kadar hızlı ve kolay kontrol etmenizi sağlar. Bu, fonksiyondan fonksiyona geçmeyi daha kolay, daha doğal ve sezgisel hale getirir.
Çok yönlü Busch-ComfortTouch® üniteleri, modern bina kontrolünün fonksiyonlarını bilgi ve eğlence fonksiyonları ile birleştirir. Kullanıcı çalışma yüzeyleri, net bir genel bakış sağlamak üzere tasarlanmıştır ve parmakların kaydırma hareketi ile sezgisel olarak çalıştırılabilir. Burada gösterilen örnekler, binanın tüm bölgeleri için çok sayıda kullanım seçeneğini temsil etmektedir.
Busch-ComfortTouch® sadece evden kontrol etme imkanı sunmaz. Rahat Busch-ComfortTouch® uygulaması, kontrolü tamamen bağımsız hale getirir. Akıllı telefon ve tablet gibi modern dijital cihazları tüm ev otomasyonu için mobil bir uzaktan kumandaya dönüştürür. Bu, tüm bina fonksiyonlarının Busch-ComfortTouch® 9 ve Busch-ComfortTouch® 12.1 üzerinden kontrol edilmesini ve izlenmesini sağlar.
Ayrıca kişisel ayarlar uygulamada saklanabilir ve gerektiğinde çağrılabilir. Özellikle ilgi çekici olan şey ise evinizdeki odaların fotoğraflarını akıllı telefonla çekip Busch-ComfortTouch®'da saklayabilmenizdir. Busch-ComfortTouch® uygulaması Apple Store ve Google Play Store'da mevcuttur.
» Busch-ComfortTouch Uygulaması için Link
Başlıca Faydaları
- Diğer aile üyeleri için sesli ve grafik mesajlar bırakabilir, e-postalara erişebilir, güncel borsa haberlerini takip edebilir, hava durumuna veya en son trafik raporlarına göz atabilir veya bir uyandırma alarmı ayarlayabilirsiniz.
- Akıllı Busch-ComfortTouch® özellikle kullanımı kolay ve rahattır.
- Şimdi, mobil cihazlarının ekranında yapılan parmakla kaydırma hareketini de sunuyor.
Başlıca özellikleri
- Busch-ComfortTouch® iki boyda mevcuttur: 9" (22.86 cm) veya 12.1" (30.73 cm)
- Busch-ComfortTouch uygulaması kontrolü tamamen bağımsız hale getirir
- Benzersiz bir kullanıcı arayüzü