Renk konsepti sayesinde fonksiyonların kontrolü çok daha kolaydır. Ve en üst düzeyde konfor
Renk konseptine sahip çok fonksiyonlu kontrol elemanları, konfor ve teknoloji konusundaki en yüksek talepleri karşılar. Bir kontrol anahtarı başına iki RGB LED bulunmaktadır. Bunlar, birbiriyle uyumlu bir renk konseptine sahiptir. Bu, bir bakışta işlevi tanımanıza yardımcı olur ve anahtar yüzeylerine ek olarak piktogramlar konabilmektedir. Bir kontrol anahtarının, herhangi bir senaryoyu aktif etmek gibi iki tarafının ayrı ayrı işlevi olabilir. Bu da bir 4lü kontrol elemanını 8li kontrol elemanı haline getirir.

Farklı şekiller, renkler ve malzemeler her gereksinimi karşılar. KNX kontrol elemanları, carat, saf paslanmaz çelik, solo, axcent ve Future linear serileri ile uyumlu kullanılabilirler. Bu serilerde tüm konvansiyonel anahtar çeşitliliği mevcuttur ve KNX bileşenlerini tamamlama seçeneklerini sınırsız kılar.
01 Kontrol elemanı 1/2’li
02 Kontrol elemanı 2/4’lü
03 Kontrol elemanı 4/8’li
Fonksiyon:
Anahtarlama, Dimleme, Panjurlar, Butonlar, Değer gönderici, aydınlatma senaryosu, kademeli anahtar, Çoklu işlem, Lojik fonksiyonu (aydınlatma senaryoları dahil)
Özellikler:
İşaretlenebilir kontrol anahtarları, Kontrol pasifleştirme, Serbestçe programlanabilen butonlar, Renk konsepti
04 Oda sıcaklığı kontrol cihazı
05 Oda sıcaklığı kontrol cihazına sahip kontrol elemanı 2/4’lü
Fonksiyon:
Konfor, Stand-by, Gece modu, Donma koruması, Ayar noktası sıcaklığı, Saat, Tarih, Isıtma, Soğutma, Isıtma ve soğutma için Fan coil modu, Aydınlatma senaryoları, Değer nesneleri, Lojik fonksiyonu (aydınlatma senaryoları dahil)
Özellikleri:
İşaretlenebilir devre anahtarları, Kontrol pasifleştirme, Aydınlatma için uygun ekran, Renk konsepti
06 kızılötesi alıcılı kontrol elemanı 3 / 6’lı
Fonksiyon:
Serbestçe programlanabilen 10 kızılötesi kanalı, Anahtarlama, Dimleme, Panjur, Buton, Aydınlatma senaryoları, Değer nesneleri, Lojik fonksiyonu (aydınlatma senaryoları dahil)
Özellikler:
İşaretlenebilir devre anahtarları, Kontrol pasifleştirme, Aydınlatma için uygun ekran, Renk konsepti
07 Sıva altı montajlı “standart” hareket dedektörü
08 Sıva altı montajlı “konfor” hareket dedektörü
Fonksiyon: Dört kanal, Lojik fonksiyonu (aydınlatma senaryoları dahil)
Metniniz için pratik etiketleme aracıyla tüm ürünleri tek tek tanımlayın.
Birçok ürün için kolay ve görsel açıdan çekici.