İzolasyon izleme röleleri

IT sistemlerinin izolasyonunun güvenilir bir şekilde izlenmesi

IT sistemleri için ABB CM-IWx izolasyon izleme röleleri, sürekli ve güvenilir izleme sağlar. Cihazlar, geliştikçe izolasyon hatalarını tanır. Ölçülen değer, ayarlanan minimum eşik değerinin altına düştüğünde cihaz hemen açma yapar. Böylece sistem daha güvenilir hale getirilir ve operasyonel kesintiler önlenir. CM-IWx izolasyon izleme röleleri ile sisteminizi daha güvenli ve bakımınızı daha akıllı hale getirin.


Başlıca faydaları

Sürekli çalışma
• Erken ön uyarılar sayesinde daha az kesinti süresi
• Bakım planlaması için süre kazanma
• Erken hata tespiti için gerilimsiz şebekelerin izlenmesi
• Demiryolu ve gemi onaylarına sahip çeşitleri mevcut

Emniyet ve Koruma

• Emniyetli ve güvenilir izolasyon hatası algılama
• En son standartlara uygunluk
• Standart ve zorlu uygulamalar için çözümler
• Hızlı ve güvenilir toprak arızası tespiti sayesinde yangının önlenmesine yardımcı olur
• Dahili öz-tanılama ve kesik bağlantı tespiti

Kolay kurulum

• LED'ler aracılığıyla cihaz durumunun net bir şekilde gösterilmesi
• Döner tekerlekler ile kolay ayarlama
• Push-in (ittirmeli) terminaller

Başlıca özellikleri

• 1500 V DC ve 1100 V AC'ye kadar sistem gerilimlerinin izlenmesi
• 3000 µF'a kadar sistem kaçak kapasitansı izleme
• Her türden sistem izlenebilir: 2 telli, 3 telli, 4 telli ve bataryalı sistemleri
• Yapılandırması kolay kablo kesintisi algılama
• Yapılandırılabilir kesik bağlantı tespiti

 
insulation_400x400

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne Çıkanlar

Ürünler ve dokümanlar

Select region / language