Sıcaklık izleme röleleri

İki seriden oluşan sıcaklık izleme röleleri, uygulamalarınızın ihtiyaçlarını karşılar

ABB'nin sıcaklık izleme röleleri portföyü, çeşitli farklı sensörler kullanarak katıların, sıvıların ve gazlı ortamların sıcaklıklarını ölçmek için tasarlanmıştır. Sıcaklık izleme röleleri çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. PT100, PT1000, NTC veya PTC sensörleri gibi sıcaklık sensörleri ile birlikte elektrik motorlarının, kontrol kabinlerinin, baraların sıcaklığını izler ve trafoları aşırı ısınmaya karşı korurlar.

Portföy aşağıdaki cihazlardan oluşur:
- Dijital: arkadan aydınlatmalı bir LCD veya akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kurulabilen bir dizi yenilikçi ılıman izleme rölesi. Bu tür cihazlar, ABB'nin YetenekTM Enerji ve Varlık Yöneticisini etkinleştiren yerleşik Modbus RTU iletişim arabirimine sahip varyantları içerir.
- Analog: köklü ve kanıtlanmış bir dizi sıcaklık izleme rölesi. Sıcaklık eşiği ve histerezis gibi ayarlar, öne bakan potansiyometre ayarı kullanılarak kolayca yapılandırılabilir.

9PAA00000018621_800x536

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Dijital
Analog
Web page CM-TCN 

 

 

 

Yenilikçi CM-TCN sıcaklık izleme röleleri, aydınlatmalı bir LCD veya akıllı telefon uygulaması aracılığıyla yapılandırılabilir. ABB EPiC uygulamasıyla (enerjilendirilmemiş durumda bile) yalnızca bir dokunuş ile parametrelendirme ve yapılandırma yapabilir, kurulum süresini %80 oranında azaltabilirsiniz. Ve geniş bir uygulama yelpazesini kapsayan tek bir röle ile stoklar önemli ölçüde azaltılabilir ve bu da ABB'nin Akıllı izleme rölelerini gerçek bir ezber bozan bir ürün haline getirir.

 

 


ABB_picto_48x48_own_creation_one_look (002)

Tek bir bakışta ihtiyacınız olan tüm bilgiler: Kolay okuma ve parametrelendirme için LCD
Bir bakışta ihtiyacınız olan her şey: Rölenin ön tarafındaki LCD, o anda ölçülen değerleri ve bakım verilerini gösterir. Ve tek bir dokunuşla, simge tabanlı menü yapısına bas-döndür butonu aracılığıyla erişilebilir. Sezgisel ve geleceğe hazır bir arayüz yardımıyla eşikleri ve parametreleri kolayca ayarlayabilirsiniz.

 

 

Picture1

Tek cihaz: Termal koruma ve durum izleme
Akıllı sıcaklık izleme röleleri, potansiyel arızaları önceden tespit ederek uygulamanızın çalışır durumda kalmasını sağlar. Kabul edilemez sıcaklık artışlarının ve bakım ihtiyacının erken tespitini sağlayarak varlıklarınızın ömrünü korurlar.

mobile settings

 

%80 daha hızlı kurulum için tek dokunuş: Akıllı telefon uygulaması aracılığıyla NFC parametrelendirme
ABB EPiC akıllı telefon uygulamasıyla hızlı, kolay ve sezgisel yapılandırma için gereken tek şey tek dokunuş. Parametre ayarları, uygulamada düzenlenebilir ve saklanabilir ve ardından, açık durumda olmasalar bile farklı cihazlara kopyalanabilir.

temperature_400x400

ABB'nin köklü CM-TCS röle serisi, farklı sensörler kullanarak katıların, sıvıların ve gazlı ortamların sıcaklıklarını izler ve ölçer. Aşırı sıcaklık ve düşük sıcaklık izlemenin yanı sıra açık veya kapalı devre prensibi izleme de herhangi bir cihaz için hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir. Sıcaklık ayarlanan eşik değerinin altına düştüğünde veya aşıldığında, çıkış röleleri yapılandırdığınız fonksiyona göre konum değiştirir ve ön yüzdeki LED'ler mevcut durumu gösterir. CM-TCS sıcaklık izleme rölelerinin uygulamanızı korumaya nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

 

Başlıca faydaları
• Daha az kesinti ve devreye alma süresi
• Mühendislik süresinden tasarruf
• Daha kısa seçim süresi

 

Başlıca özellikleri

• Farklı sensör tipleri örn. PT100
• Aşırı/düşük sıcaklık, pencere izleme dahil farklı izleme işlevleri
• Tüm yapılandırma ve ayarlamalar ön yüzdeki kontrolör ile yapılır
• Bir veya iki eşik değeri
• Açık veya kapalı devre prensipleri kolaylıkla yapılandırılabilir
• Kısa devre izleme ve kablo kesintisi algılama
• Vidalı bağlantı veya Easy Connect push-in teknolojisi mevcut

Öne Çıkanlar

Videolar

Ürünler ve dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Select region / language