Üç fazlı izleme röleleri

Üç fazlı şebekelerin güvenilir bir şekilde izlenmesi

Üç fazlı şebekelerin güvenilir ve sürekli bir şekilde izlenmesi, makinelerin ve tesisatların sorunsuz ve ekonomik çalışmasını garanti eder. ABB'nin 820 V AC ve 400 Hz'e kadar nominal gerilim seviyeleri için CM-MPS/N üç fazlı izleme röleleri maksimum esneklik ve kontrol sunar.
Özel işlevselliğe sahip geniş bir uygun maliyetli üç fazlı izleme röleleri yelpazesi mevcuttur. Çoğu cihaz iki farklı terminal ile kullanılabilir. Çift bölmeli kafes bağlantı terminalleriyle kanıtlanmış vidalı bağlantılar ve alet gerektirmeyen Easy Connect Teknolojili push-in terminalleri arasında seçim yapabilirsiniz

Başlıca faydaları
• Üç fazlı ağlarda önemli parametrelerin emniyetli, güvenilir şekilde izlenmesi
• Easy Connect Teknolojili push-in terminaller
• En yüksek titreşimlere dayanım
• Ön potansiyometre ile kolay ayarlama

Başlıca özellikleri
• Aşırı/düşük gerilim izleme
• Faz hatası algılama
• Faz dengesizliği izleme
• Faz sırası izleme
• True RMS ölçüm prensibi
• Easy Connect teknolojili push-in terminaller

9PAA00000003378_master

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne Çıkanlar

Ürünler ve dokümanlar

Ürünler
Dokümanlar
Select region / language