Uygulamanız için ekonomik güç kaynakları
CP-E serisi, farklı türlerinin sayısını önemli ölçüde azaltırken gelişmiş işlevsellik sunar.
Artık tüm güç kaynağı üniteleri +70 °C'ye kadar bir ortam sıcaklığında çalıştırılabilir.
Başlıca avantajları
- CP-E serisi 24 V cihazlar> 18 W, çıkış geriliminin ve uzaktan teşhisin izlenmesi için bir çıkış / kontak sunar.
- Dünya çapında uygulamalar için optimize edilmiştir: CP-E güç kaynakları geniş bir AC veya DC gerilimi aralığında tedarik edilebilir.
- Sürekli ayarlanabilen çıkış gerilimi.
- Böylece, uygulamaya en uygun biçimde adapte olabilirler; örneğin, uzun bir hat uzunluğunun neden olduğu gerilim düşüşünü telafi ederek.
- 40V ve altındaki paralel güç kaynağı birimlerinin dekuplajı için gerçek yedekl sağlamak adına yedekl modülleri mevcuttur.
Başlıca özellikleri
- Ayarlanabilir çıkış gerilimleri 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC
- Çıkış akımları 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A / 5 A / 10 A / 20 A
- Güç aralığı 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W
- %90’a varan yüksek verimlilik
- Düşük güç dağılımı ve düşük ısınma
- Çalışma sırasında ortam sıcaklığı -40...+70 °C