Kablolar ve Konektörler
ABB Jokab Safety ürünlerinin çoğu standart M12 konektörleri kullanılarak bağlanır. Bu, kurulumu kolaylaştırır, ciddi bir zaman tasarrufu sağlar ve yanlış bağlantı riskini de önemli ölçüde azaltır.
Bu nedenle, iyi bir kablonun sahip olması gerektiğine inandığımız avantajları sunan 5 iletkenli (5 x 0,34 mm kablo + ekran) veya 8 iletkenli (8 x 0.34 mm + ekran) kablolar geliştirdik. Bunlar, kalıplı düz veya açılı erkek veya dişi konektörlerle, her uzunlukta ve çeşitli standart uzunluklarda mevcuttur.
Tina 4A ve Tina 8A üniteleri için özellikle uygun kablolar C9 ve C13'dür. Besleme hattı için daha kalın, 0.75 mm2 iletkenlere ve diğer iletkenler için 0,5 mm2'ye + ekranlara sahiptirler.