Genişletme Röleleri
Sentry BSR ve TSR modeleri genişletme röleleri olarak kullanılabilir,
Genişletme röleleri, başka bir güvenlik rölesinin veya Pluto gibi bir güvenlik PLC'sinin güvenli çıkış sayısını arttırmak için kullanılır.n Bu, birkaç makinenin durdurulmasının gerektiği uygulamalar için uygundur.
Sentry BSR modelleri, Pluto'nun -24 VDC güvenlik çıkışlarıyla da kullanılabilen uygun maliyetli genişletme röleleridir.
Zamanlayıcı fonksiyonu sunmazlar. Sentry TSR10 kapanış gecikmesi, açılış gecikmesi, zaman bypasslama ve zaman sıfırlama gibi gelişmiş zamanlayıcı işlevleri sunar. Saat, ekran üzerinden 0 ile 999 saniye arasında ± %1 hassasiyetle ayarlanır.
Sentry TSR20, anahtar ile seçilebilir 0,5 veya 1,5 saniyelik kapatma gecikmesi fonksiyonu sunar. TRS20, +24 VDC’lik modeldir ve TSR20M, şebeke gerilimi modelidir (85-265 VAC/120-275 VDC).
Başlıca özellikler
- PL e/SIL3’e kadar
- Pluto güvenli transistör çıkışlarının basit genişletilmesi
- ±%1’lik mükemmel hassasiyet
- Gelişmiş zamanlayıcı fonksiyonları (TSR10)
- Anahtarla zamanın kolay seçimi (TSR20 ve TSR20M)
- Kapsamlı LED gösterge
- Çıkarılabilir klemensler