Magne
Dayanıklı manyetik proses kilidi
Magne, kapıların ve kapakların 1500 N'a kadar tutma kuvvetiyle elektriksel olarak kilitlenmesi için tasarlanmış bir elektromanyetik kilittir. Magne genellikle tehlikeli bölgeye erişim sırasında kullanılır ve bunun sonucunda makinenin durması sadece belirli koşullar yerine getirildiğinde, örneğin döngünün sonunda gerçekleşebilir.
Magne 3 emniyetli olmayan bir kilittir ve güvenlik uygulamalarında emniyetli bir kilitleme cihazı ile ilişkilendirilmelidir.
Magne 4 bir Eden güvenlik sensörünü entegre eder ve ara kilitleme fonksiyonu ile PL e/SIL3'e kadar ulaşabilir.
Başıca faydaları
- Mekanik kilitlere göre daha büyük montaj toleransları montajı kolaylaştırır.
- Magne 4 ile entegre Eden güvenlik sensörünün tüm avantajları.
- Kapsamlı gösterge, kesinti süresini azaltır.
- Hareketli parça olmadığından, mekanik bir kilide göre daha az aşınma.
Başlıca özellikler
- Mekanik bir kilide göre daha az aşınma.
- 1500 N’a kadar tutma kuvveti.
- Sadece bir cihaz ile PLe/SIL 3’e kadar.
- M12 konektörler kurulum işlemini hızlandırır.
- Eden sensörleri ve Tina üniteleri ile seri olarak bağlanabilir.