KNX’in TCP/IP Ağlarına Bağlanması

Yeni ABB i-bus KNX IP Cihazları

IP arayüzü ve IP yönlendiricisinden oluşan yeni ABB i-bus KNX IP cihazları, KNX'in IP ağlarına bağlanacağı tüm uygulamalarda kullanılabilir. IP arayüzü özellikle görüntüleme sistemleri ve ETS yazılımını KNX veriyoluna bağlamak için kullanılır. Bu nedenle 5 IP istemcisinin aynı anda bir bağlantı kurmasına izin veren 5 bağlantı sunucusuna sahiptir. IP yönlendirici, KNX kurulumları için ek olarak hızlı hat ve alan birleştiricisi olarak kullanılabilir ve 5 bağlantı sunucusu sağlar. Her iki cihaza ayrı bir 12 - 30 V DC güç kaynağı veya Power over Ethernet (PoE) üzerinden elektrik sağlanarak dağıtım panosunda yer tasarrufu sağlanabilir. Ayrıca, yeni seri, kurulum ve devreye alma işlemlerini önemli ölçüde kolaylaştıran ABB i-bus Tool'u desteklemektedir.

Faydaları 

  • 5 bağlantı Sunucusu, 5 IP istemcisine kadar (PC, Akıllı Telefon, Tablet) arayüz / yönlendiricinin eşzamanlı kullanımı, son kullanıcılar için maliyet tasarrufu ve ek konfor sağlar
  • PoE üzerinden güç beslemesi desteklenir (IEEE 802.3af Sınıf 1), PoE bağlantının kullanılması durumunda ek 12V-30V DC güç kaynağına gerek yoktur.
  • IP arama ve FW güncellemesi için ABB i-bus Tool kurulum ve devreye almayı kolaylaştırır
  • IP yönlendiricisinde standart çok noktalı iletişim, buna izin verilmeyen IT ağlarında kullanım için tek noktalı iletişime dönüştürülebilir
new_ip_devices_390

Daha fazlasını öğrenin

Select region / language