DX1xx Genişleme Modülleri
UMC100’ün giriş ve çıkışlarının genişletilmesi
Bu modüller, ek dijital girişler, röle çıkışları artı bir analog çıkış sağlar. Girişler, programlanmadan, yapılandırılabilir gecikme süresi ve operatör panelinde gösterilen test mesajı ile alarm veya uyarı girişleri olarak kolayca yapılandırılabilir.
Tüm giriş çıkışlar kontrol sistemi ve programlanabilir lojik tarafından tamamen erişilebilir.
UMC100'e basit 2 telli bağlantı, 3 metreye kadar mesafe ile esnek montaj sağlar.
DX111, 24 V DC için giriş sağlar
DX122, 110/230 V AC için giriş sağlar
Başlıca faydaları
- Gereken tüm giriş çıkışlar tek kutuda
- MCC'de esnek montaj
Başlıca özellikler
- 6 dijital giriş 24 V DC veya 120/230 V AC
- 4 röle çıkışı
- Yapılandırılabilir aralığa sahip 1 analog çıkış 0...10 V, 0/4..20 mA
- UMC100'e basit 2 telli bağlantı