EIU32.0
EtherNet/IP ile Ethernet haberleşme arayüzüTM
EIU32.0, bir UMC100.3 motor kontrol cihazı için Ethernet bağlantısı sağlar.
Eşsiz esnekliği, Evrensel Motor Kontrol Cihazına doğrudan monte edilebileceği veya bir adaptör üzerinde ayrı olarak monte edilebileceği ve çalışma süresinin en üst düzeye çıkarılabileceği anlamına gelir.
Başlıca faydaları
- İki şekilde monte edilebilir - doğrudan UMC100.3 üzerine veya ayrı olarak çekmece dışındaki SMK3.0 adaptörüne
- Ethernet kablolarının çekmeceye girmesine gerek yoktur
- Çekmeceli uygulamalar için ideal
Başlıca özellikler
- EtherNet/IP ile Ethernet arayüzüTM
- ODVA - sertifikalı
- Herhangi bir ağ topolojisine kolay entegrasyon için yerleşik iki portlu anahtar
- Yedek halka haberleşmesi için Beacon tabanlı Device Level Ring (DLR) desteği
- İzleme ve bakım için web sunucusu