AF 3-kutuplu kontaktörler
Standart olarak AF teknolojisini bulunduran AF kontaktörleri, yeni bir endüstri kriteri oluşturur. Elektronik olarak kontrol edilen bobin, geleneksel alternatiflere kıyasla çok sayıda fayda sağlar ve ABB'nin geniş ürün yelpazesiyle birlikte, her seferinde optimum bir konfigürasyon sunar.
Başlıca faydaları
- Daha az ürün çeşidi ile lojistiği optimize edin ve stok maliyetlerini düşürün
- Küresel desteğe erişin ve dünyanın her yerinde aynı ürünleri kullanın: 100-250V, AC/DC bobin, tüm standart şebeke gerilimlerini kapsar
- Bobinin enerji tüketiminin %80 oranında azaltılması enerji tasarrufu sağlar
- AF teknolojisinin gerilim düşüşlerinden ve yükselmelerinden engellenmeyen yapısı ile çalışma sürenizi garantileyin
Başlıca özellikler
- 560 kW - 400 V AC-3, 900hp - 480 V ve 2650 A - 690 V AC-1, 2700 A - genel kullanım
- Sadece 4 bobin 24 V - 500 V AC ve 20 V - 500 V DC’yi kapsar
- Vida, yay ve pabuçlu bağlantı türleri
- Dahili aşırı gerilim koruyucu
- Yolvericilerin kolay, hızlı ve güvenli montajı için bağlantı setleri, enversör ve delta-üçgen yolvericiler için kilit ünitesi
- Aynalı ve mekanik bağlantılı kontaklar.