AF 4-kutuplu kontaktörler

2650 A'e kadar son teknoloji AF ile çalışma sürenizi güvence altına alın ve stoklarınızı optimize edin.

Standart olarak AF teknolojisini bulunduran AF kontaktörleri, yeni bir endüstri kriteri oluşturur. Elektronik olarak kontrol edilen bobin, geleneksel alternatiflere kıyasla çok sayıda fayda sağlar ve ABB'nin geniş ürün yelpazesiyle birlikte, her seferinde optimum bir konfigürasyon sunar.

Başlıca faydaları

  • Daha az ürün çeşidi ile lojistiği optimize edin ve stok maliyetlerini düşürün
  • Küresel desteğe erişin ve dünyanın her yerinde aynı ürünleri kullanın
  • Bobinin enerji tüketiminin %80 oranında azaltılması enerji tasarrufu sağlar
  • AF teknolojisinin gerilim düşüşlerinden ve yükselmelerinden engellenmeyen yapısı ile çalışma sürenizi garantileyin

Başlıca özellikler

  • 1000 A, 690 V AC-1 ve 540 A, 600 V genel kullanım
  • Sadece 4 bobin 24 V - 500 V AC ve 20 V - 500 V DC’yi kapsar
  • Dahili aşırı gerilim koruyucu
  • Aynalı ve mekanik bağlantılı kontaklar
  • Tek seferde takılabilen kolay kullanımlı aksesuarlar.

 

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne çıkanlar

Ürünler ve dokümanlar

Select region / language