Tesisat kontaktörleri
ESB tesisat kontaktörleri, aydınlatma, ısıtma, havalandırma, motor ve pompaların anahtarlanması ve kontrolü için binalarda sıklıkla kullanılır. ABB modüler DIN Rayı bileşenlerine uyacak şekilde tasarlanmışlardır ve kendilerine özel panellere kolayca entegre edilebilirler. EN kontaktörleri, otomatik ve manuel uygulama için dahili bir geçiş anahtarına sahiptir.
Başlıca faydaları
- Aydınlatma anahtarlama için güçlü
- ESB24 … ESB63 sessizdir ve düşük güç tüketirler
- Endüstriyel kontaktörlere nazaran önemli ölçüde daha az alan kaplarlar
- Daha az değişken gerektiren AC/DC bobin sayesinde daha iyi lojistik
Başlıca özellikler
- 63 A’ya kadar 400 V AC-1 veya AC-7a, 2 ila 4 kutuplu versiyon ile ESB kontaktörler
- 40 A’ya kadar 400 V AC-1 veya AC-7a, manuel/otomatik işletimli EN kontaktörler
- ESB20, EN20, AC bobin ile çalışır. ESB24...63, EN24...40 DC bobin ile donatılmıştır
- Bir varistor, bobini uzaktaki yıldırım düşmeleri ve aşırı gerilimlere karşı korur (ESB24 ... ESB63)