NF yardımcı kontaktörler

Son teknoloji AF ile çalışma sürenizi güvence altına alın ve stoklarınızı optimize edin

AF teknolojisi, NF yardımcı kontaktörlerde standart olarak bulunur. Elektronik olarak kontrol edilen bobin, geleneksel alternatiflere kıyasla çok sayıda fayda sağlar ve ABB'nin geniş ürün yelpazesiyle birlikte, her seferinde optimum bir konfigürasyon sunar.

Başlıca faydaları

  • Daha az ürün çeşidi ile lojistiği optimize edin ve stok maliyetlerini düşürün
  • Küresel desteğe erişin ve dünyanın her yerinde aynı ürünleri kullanın
  • Bobinin enerji tüketiminin %80 oranında azaltılması enerji tasarrufu sağlar
  • AF teknolojisinin gerilim düşüşlerinden ve yükselmelerinden engellenmeyen yapısı ile çalışma sürenizi garantileyin.
  • Başlıca özellikler

    • 4 ve 8 kutuplu modeller mevcuttur, sabitlenmiş 4 kutuplu yardımcı kontak bloğu ile 8 kutuplu
    • Vida, yay ve pabuçlu bağlantı türleri mevcuttur
    • Dahili aşırı gerilim koruyucu
    • NF33/11 ve NF51/11 çeşitleri için gecikmeli/öncü kontakların çakışması
    • Tek seferde bağlanabilirlik işlevine sahip kolay kullanımlı aksesuarlar
    • Mekanik bağlantılı kontaklar.
    NF22,-NF31,-NF40,-NFZ40,-NFZ31,-NFZ22_presentation

    Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

    Öne çıkanlar

    Ürünler ve dokümanlar

    Select region / language