DRAF kutulu tip DOL yolverici
DRAF, AF teknolojisini barındıran kapalı tip bir direkt on-line yolvericidir. 7,5 kW ve 10 hp'ye kadar motor çalıştırmak için kullanılır ve hem IEC hem de UL/CSA standartlarına uygundur. Motor koruması için TF42 termik röleleri, motorun nominal akımına göre ayrı ayrı seçilmelidir.
Başlıca faydaları
-
Global kullanılabilirliği sağlamak için IEC ve UL/CSA standartlarına uyum
-
Önceden kablolanmış kontrol devresi ve kolay kablolama talimatları ile kurulum verimliliğini arttırın
-
Sağlam bir muhafaza sayesinde zorlu koşullarda güvenilir
-
AF kontaktörü sessiz çalışır, gerilim dalgalanmalarından etkilenmez ve çalışma sürenizi güvenceye alır.
Başlıca özellikler
-
4...7,5 kW arası, 400 V AC-3 ve 10 hp, 480 V, içinde AF kontaktörü ile
-
IP66 ve 4X tipi muhafaza, çift elektrik yalıtımı
-
Yüksek elektriksel ve mekanik ömür
-
TF42 ile termik koruma
-
Metrik veya İngiliz birim kablo girişleri