DRAS kutulu tip DOL yolverici
DRAS, kompakt ergonomik kapalı tip direkt-on-line yolvericidir. 7,5 kW’ye kadar motor yol verme uygulamaları için ideal çözümdür. Motor koruması için T16 termik aşırı yük röleleri, motorun nominal akımına göre ayrı ayrı seçilmelidir.
Başlıca faydaları
- Kompakt boyut
- Bağlantısı ve çalıştırması kolay
- Önceden bağlantılı kontrol devresi
Başlıca özellikler
- 4 ...7,5 kW arası, 400 V AC-3
- Tutucu vidalarla hızlı kapak sabitleme
- IP65 muhafaza ve çift elektrik yalıtımı
- Yüksek elektriksel ve mekanik ömür