Formula serisi kaçak akım koruma anahtarları, insanları kaçak akım arızalarına karşı güvenilir bir şekilde korur ve bu özelliği ile konut ve küçük ticari elektrik sistemleri için idealdir. Parmaklar için güvenli IP20 terminalleri, kontak durumu göstergeleri ve teknik belgelere QR kodu ile erişim özelliği ile gelişmiş emniyet ve uluslararası standartlara uygunluk sağlar.
Esnek montaj konumları ve 35 mm²'ye kadar iletkenler için basit kablolama ile 35 mm standart DIN raylarına kolayca monte edilebilir
IP20 sınıfı, akım taşıyan terminallere ve iç bileşenlere kazara parmakla temas etmeyi önleyerek, kurulum görevlilerini, bakım personelini ve son kullanıcıları elektrik çarpmasından korur.
Konut uygulamaları için kapsamlı ürün yelpazesi, günlük kullanım için temel elektrik güvenliğini sağlar.
Anlık teknik dokümantasyon için ön tarafta bulunan QR kodu ile ürün bilgilerine erişim.
Web talebinizi iletin biz size ulaşalım
ABB kanal ortağı bul