Birçok fonksiyon ve tipi bulunan kaçak akım devre kesicileri aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
toprak akımlarına karşı hassas olan bu cihaz, toprak akımı belirlenmiş değeri aştığında belirli bir süre içerisinde bir elektrik devresini açabilir.
İnsanları ve nesneleri şunlara karşı korur: doğrudan temas (yüksek hassasiyetli bir cihazdır, ilave bir korumadır) - dolaylı temaslar ve yalıtım kaybı.
Elektrik tesisatı için profesyonel kural, özel tesisler haricinde, hem sivil hem de endüstriyel binalarda bir topraklama sisteminin varlığını şart koşar.
IEC 60364 standardı da insanların korunması için bir çok durumda bir kaçak akım devre kesicinin kullanımını zorunlu hale getirerek tesisat gerilimi, mevcut dağıtım sistemi ve kurulum yerleri ile ilgili olarak açma süresi ve akımları hakkında talimatlar verir.
Tesisatın iyi bir şekilde korunumu şunları sağlar:
- Ana devre kesici ve dağıtım arasında meydana gelebilecek arızalara karşı koruma sağlamak için bir ana kaçak akım kesicisi türü;
- Her bir ayrı linyenin bir kaçak akım cihazı ile korunması.
Bu şekilde, seçiciliği sağlamak için cihaz seçimlerini dikkatli bir şekilde araştırmak ve dağıtım devresindeki herhangi bir noktada tüm tesisatı devre dışı bırakabilecek bir toprak hatasını engellemek gerekir.
Genelde, eğer açma bölgeleri çakışmıyorsa, her bir akım değeri için iki kaçak akım cihazı seçicidir.
- Bu durum, aşağıdaki hususlar izlenerek elde edilir:
Kaynak tarafındaki cihazın kaçak akım açma eşiği, yük tarafındaki cihazın kaçak akım açma eşiğinden yüksek ya da iki katı olması gerekir:
I∆nKaynak tarafı≥ 2xI∆nYük tarafı
Bu ilişki, kaçak akım devre kesicisinin kesinlikle açmadığı maksimum akım değeri olan, “nominal açma olmayan kaçak akım” kavramını dikkate almak için gereklidir. Standartlar bir I∆n/2 akım değeri belirtir ve bu değer altında cihazın belirli bir davranışı yoktur; yani açma yapabileceği gibi yapmayabilir de.
- Kaynak tarafındaki devre kesicinin minimum açma yapmama süresi, her bir akım değeri için yük tarafındaki devre kesicinin maksimum açma süresinden yüksek olmalıdır:
Tminsupply > Ttotload
IEC60947-2 standardını (CEI EN 60947-2) karşılayan kaçak akım devre kesiciler için gecikmeli ya da gecikmesiz tip kaçak akımın açma eğrilerine ilişkin açıklamalar Standardın B ekinde verilmiştir.
Açma zamanının farklılaştırılması, açmanın tablodan seçilebilen bir süreye göre geciktirilebileceği gecikmeli tip (∆t = ms cinsinden açma yapmama süresi limiti veya eğer ∆t=60ms ise) kesin zamanlı veya ters zamanlı kaçak akım kullanarak daha kolay yapılabilir.
G Fonksiyonu
Toprak hatalarına karşı koruma, kompakt veya açık tip devre kesicilerde kurulu elektronik koruma ünitelerinde mevcut olan G fonksiyonunu kullanarak gerçekleştirilebilir.
Farklı versiyonlara bağlı olarak, akım (0.2 ila 1xIn) ve zamana bağlı (ters veya kesin zaman) açma karakteristikleri ayarlanabilir
Bu tür bir fonksiyonla dolaylı temaslara karşı koruma sağlamak dağıtım sisteminin ve toprak hatası akım değerinin dikkatli bir analizini gerektirir.