Yüksek hata akımları

Seçicilik sayesinde, kısa devre akımı herhangi bir seviyede çok hızlı bir şekilde kesilebilir. Bu, kurulum bileşenlerinde daha az stres ve gerginlik, bu nedenle de daha uzun bir ömür anlamına gelir.

Radyal şebekeler söz konusu ise, en yüksek hata akımlarının, kaynak tarafında, transformatörün yakınında meydana gelme olasılığı daha yüksektir. Ayrıca, transformatör ne kadar büyük olursa, nominal yük akımı da o kadar yüksektir. Bu nedenle, kurulum için en uygun cihaz açık tip bir devre kesicidir.  ABB açık tip devre kesicileri, bir saniyeye kadar yüksek kısa devre akımlarına dayanacak şekilde üretilmiştir, böylece kendi aralarında ve diğer alt cihazlar ile aralarında seçiciliği garantilerlerler (daha fazla bilgi için, bu web sitesinin Seçicilik teknikleri kısmındaki Zaman seçiciliği bölümüne bakın). 

Genel olarak, bir radyal şebekede aşağı yönde hareket ederken, yük akımları her bir yükün nominal akım değerlerine düşer; kablolardaki empedans nedeniyle kısa devre akımları bile azalır.
Ancak, bu her zaman doğru değildir. Bazen yükler transformatörlere yakındır veya kablolar kısa devre akımını sınırlayacak kadar uzun değildir. 

Peki dağıtılmış güç üretimi ile uğraştığımızda ne olur?

Daha fazlasını öğrenin

Select region / language