ABB 充电方案助力东风本田电动汽车进入市场

客户故事



ABB 电动汽车基础设施解决方案全球业务负责人 Frank Muehlon 表示:“随着中国新能源汽车产业的发展,汽车企业也在积极转型迎合消费者选择电动汽车出行的趋势。我们很高兴能为东风本田实现其电动汽车发展战略助一臂之力。”



东风本田第三工厂简介

坐落在湖北武汉经济技术开发区硃山湖畔的东风本田第三工厂主要生产东风本田畅销车型,一期占地面积约 98.3 万平方米,年产能达到 12 万台,并达到新能源汽车生产条件,畅销车型的电动汽车流水线已投产。



东风本田第三工厂面临的挑战

东风本田三大工厂现已支撑起百万产销规模,为东风本田冲击中期事业目标构建了强大的产能基础。东风本田第三工厂畅销车型的电动汽车流水线,需要有符合欧标、国标,交流和直流,以及不同输出功率的充电桩对其生产的电动汽车进行出厂检测,保证产品质量和产能。





ABB 充电桩解决方案

近期,ABB 向东风本田汽车有限公司(东风本田)第三工厂提供了首批国标交流和直流充电桩,本次订单将全部用于东风本田畅销车型的电动汽车流水线,对电动汽车进行出厂检测。其中,ABB EVinn 7 kW 交流充电桩用于工厂的汽车检测流水线和故障解析区域;ABB Terra 63Z 直流充电桩用于故障解析区域;另外,定制机型 Terra 124Z 一拖二直流充电桩,用于汽车检测流水线。
 
东风本田第三工厂曾经采用过 ABB VD4 等中低压配电产品,ABB 电气产品质量获得用户认可。得益于 ABB 充电桩简单的操作界面、稳定的连续运行能力、以及在欧洲市场的广泛应用,东风本田选择了 ABB 定制化产品方案,并认为该方案可以满足其后期欧标车生产需求。ABB 早在 2010 年就进入了电动汽车充电业务,产品符合欧标、日标、国标三大标准,可以满足各种车型及各种输出功率的充电需要。 



相关解决方案与产品




Select region / language