Eden系列安全传感器与市场上绝大多数安全模块兼容!

ABB发布了适用于机械安全解决方案的新型Eden安全传感器。

2015-08-17

Eden OSSD是一种带编码的非接触式安全传感器,常用作联锁装置。联锁装置通常安装在移动保护装置(例如门)上。当保护装置打开时,它会发出停止命令,从而防止此时出现危险运动。Eden包含Adam和Eva两个单元。

Eden OSSD可以达到PLe安全等级:
– 每个防护装置只需1个Eden OSSD,无需定期检查(请参见 ISO/TR 24119)
– w最多可以串联30个Eden OSSD
Eden OSSD带有Eva独特编码,是一种高安全等级的带编码传感器(EN ISO 14119:2013)。当存在操作人员阻碍安全继电器的特定功能的风险时,必须使用该种类型的安全继电器。

Eden OSSD带OSSD安全输出,可以连接到任何能够处理OSSD信号的安全控制模块,包括ABB的安全产品(RT9、RT6安全继电器,Pluto和AC500-S安全PLC)以及市场上其他品牌的安全控制模块。

“带OSSD输出的Eden可以使更多用户享用Eden的优势。该系列的安全传感器具有许多特性,例如IP69K防护等级和宽温度范围等,在严酷环境中也具有极高的可靠性。而且它集成的独特复位功能可以减少设计和安装时间。”Eden产品的全球经理Elias Agrell这样说。

harsh在严酷条件下也能确保安全可靠
Eden OSSD的防护等级可达IP69K,具有很宽的工作温度范围,能够耐受极端的环境条件。


Improve installation efficiency提高安装效率
Eden OSSD外形紧凑,安装灵活,可以360°自由安装。采用M12接头,安装、更换快速。
本地复位键可以直接连接到Adam OSSD-Reset监视器,节省电缆长度和安全继电器/PLC的输入数量。Adam OSSD-Reset可以监视复位功能,管理复位灯。


加快生产速度
Eden OSSD带有多种指示和信息输出,便于分析解决故障,从而减少宕机时间。而且感应距离长,能更好地耐受振动,因此意外停止的风险极低。


安全与保护
如果选择ABB的安全解决方案,我们在机械安全方面的丰富经验会让您受益无穷。我们可以为您提供丰富齐全的安全产品,让您轻松打造安全系统。如果选择ABB,您从一家供应商便可以将安全、自动化、机器人等设备采购齐全,便于优化使用方案。

了解更多