SACE在研发断路器之初,便致力于断路器的技术的不断创新与性能的不断提升。 通过对主要断路器产品的革新进程可以对SACE的历史有充分的了解:1949年,SACE推出低压断路器类产品——DM系列;1956年,新一轮的产品革新开始;1960年,空气断路器于意大利设计并生产完成,标志着SACE开始正式向市场推出Otomax空气断路器;自此,SACE带着增长及技术优势的空气断路器,踏上了低压断路器行业发展辉煌的征程。
Otomax是SACE推出的空气断路器。两种不同的框架(P2C 和 P3C)可以覆盖1000A到5000A的额定电流等级,并确保在交流(高达660VAC)及直流(搞到500VDC)应用中断路器的高性能表现。
1971年,Novomax G30登上了SACE断路器历史的舞台,并开辟了紧凑空气断路器的新纪元。八年后,Movomax继其后横空出世。
SACE断路器家族的新成员Novomax以其高度的紧凑性及优越的性能著称。创新性的设计为开关配备了副主回路二次叉,抽屉安全门,并为两台开关的联动赋予了机械联锁。
1989年,空气断路器Megamax问世。一年前的1988年,瑞典的阿西亚公司与瑞士的布朗勃法瑞公司合并为ABB公司,SACE也相应成为ABB SACE.
1996年,凭借着模块化的端子设计,以及伴随而来的稳定、高端的性能,Emax开关成为了船舶及军事应用中的理想解决方案。
2004年,New Emax系列断路器问世。依托于电子脱扣器(PR121-PR122-PR123系列)以及传感器,New Emax实现了电气性能的大幅度提升,并实现了大分断电压1150VAC。
2006年,有着划时代意义的空气断路器New Emax X1 成为了Emax系列断路器中的重要一员。采用模块化的结构设计,她高度的保证了开关在630A到1600A下的高性能运行。
依托于SACE PR123/DC以及PR122/DC脱扣器的独特技术设计,SACE Emax DC可以完全满足任何安装及保护设备的需求,额定容量高达1000VDC/5000A。
2010年,Emax VF 推向市场。 Emax VF专注于在风电、小型水电、潮汐发电、以及牵引电力等领域贡献力量。
2012年,Emax LTT (低温技术)断路器问世, 并一举成为极端环境断路器应用领域的理想方案。