Emax 2 空气断路器

不仅是断路器,更是全电能管理者



Emax 2 低压空气断路器,ABB



框架电流可达 6300 A,以提高能效为设计初衷。它是一款既能保护电气回路,又能根据用户需求降低能耗、大大降低能源浪费的断路器产品。
断路器搭载可集成的电能控制模块的保护脱扣器,该模块可以评估能耗和管理负载,从而维持或降低用电高峰时段的用电量。


  • 节能增效,可靠控制
    负载管理功能,可降低能耗,减少电费开支。 集成的万用表可以测量 0.5% 电压、1%  电流和 2% 功率,甚至可以远程监视功率。

  • 广域的连通性
    可以完全并入建筑及工业厂房的智能电网中。节省接线时间。

  • 优越的性能
    4 种型号可选。紧凑尺寸,高效性能,节省空间和需用的铜材。

  • 使用简单,安全可靠
    生产效率大幅提高,同时产品生命周期的所有阶段(从设计到日常操作)都大大简化。节省端子连接和安装时间。 报警跟踪和电网分析功能,可确保工作连续性。

  • 通过 ABB ABILITY Marketplace 提供的专用软件包,现在能够在 Emax 2 的生命周期内对其进行多种保护、测量等功能升级

  • Emax 2 具有 all-in-one 方案控制的智能断路器,综合实现保护、逻辑程序编辑、通讯和电能管理功能

主要特性

  • 4 种型号:E1.2,、E2.2、E4.2 和 E6.2,其框架电流最高可达 6300A。这样可以降低母排尺寸和横截面积,组成外形紧凑且额定电流等级很高的开关柜
  • 集成的脱扣器带电能管理功能
  • 很高的短时耐受电流,再加上各种高效的保护功能,因此在所有应用场合都可确保完全选择性保护
  • Emax 2 的设计采用新型操作机构和灭弧系统,因此具有较高的机械寿命和电气寿命。凭借该项设计,Emax 2 荣获了 2014 年度“红点产品设计”大奖
  • 接线端子可调,辅助回路接线和附件安装可在断路器前端快速完成

想了解更多产品和服务信息?



Emax 2 Harness 是一种高性能的自动化电源转换系统,它搭载于Emax 2 Ekip 智能保护脱扣器上, 不需额外控制设备,在提供电路保护的同时提供更安全可靠的电源转换。在通过数字化通信提供效率和性能的工业和电力应用领域,ABB正在重新创造数字化系统的嵌入方式,来帮助用户实现更加高效,安全稳定的电力系统解决方案。 

Emax2 Harness 双电源自动转换系统

高效简洁的控制系统
智能断路器一体嵌入式逻辑控制,转换时间更短

简便的连接方式
无需断路器外置单独控制器,省去与外部保护装置复杂的连线

更高可靠性
Ekip脱扣器提供断路器各种保护,确保更高可靠性。一旦发生故障,实现本地及远程报警,使故障得到快速处理





产品常见问题解答 FAQ


Emax 2 和 Emax 低压空气断路器同等电压等级的电动操作机构是否可通用?
可以


Emax 2 低压空气断路器的扭矩上限是多少?
螺钉是客户自己采购的,所以螺钉能承受的扭矩上限不是ABB规定的,而是由客户采购的螺钉型号决定的,比如8.8级,9.8级,10.9级,12.9级等等。所以ABB只规定必须满足的紧固的下限值。


Emax 2 低压空气断路器的尺寸公差是多少?
参考国标粗糙c级。


Emax 2 低压空气断路器需求第二分闸线圈 - YO2,两个分闸线圈电压不一致,一个取市电,另一个消防24V,是否会有影响?
没有影响。


Emax 2 低压空气断路器的通讯功能是否配有位置信号?
Ekip Com模块提供有位置指示辅助触头Ekip AUP和断路器合闸准备就绪触头Ekip RTC。


Emax 2 低压空气断路器蓝牙功能是否需要另外单独配置?
(1)Ekip Dip脱扣器不具备该功能。
(2)Ekip Touch和Ekip Hi-Touch脱扣器具备该功能。


Emax 2 低压空气断路器 “最近200次事件的信息” 是指什么信息?
(1)脱扣器信息: 总线的配置状态、运作模式、有效设置、辅助电源。
(2)保护: 操作延时或报警延时。
(3)连接状态或报警信息: 断路器、电流传感器、脱扣线圈、额定电流插件。
(4)脱扣: 分闸命令状态,或分闸保护信号。
备注:在事件列表中,最靠前的是最近事件。 若脱扣器记录超过200个事件时,最旧远的脱扣记录将会被覆盖掉。


Emax 2 RN新能源专用空气断路器的 RN-L 液晶脱扣器是否标配电源模块?
标配。


Emax 2/E 高电压空气断路器的相间隔板标配吗?
(1)断路器后部设计有特殊的槽,用于放置绝缘板,以确保相间绝缘。
(2)所有 Emax 2/E 断路器必须配备相间隔板。
(3)E12 相间隔板为标配附件,包含抽出式和固定式,无需单独订购。


Emax 2 低压空气断路器的区域选择性保护怎么实现?
Emax 2 Touch NST 脱扣器的接线,参考样本接线图,电气线路图 9/27页


Emax 2 低压空气断路器的分闸线圈YO是否可以长时间通电?
(1)该线圈操作仅需很小的脉冲电流(持续100ms),而且可以长期操作。
(2)在这种情况下,如果分励脱扣器发送分闸命令,可通过使分励脱扣器断电,并在至少30ms后控制合闸来使断路器合闸。


Emax 2 低压空气断路器的额定电流插件是否可以不停电安装?
在脱扣器运行状态和断路器闭合状态下更换额定电流插件模块会引起脱扣器无法正常运作,或开关意外分闸。


Emax 1.2 加测温模块,6个点的可以装吗?可以加通讯吗?
E1.2本体上只有两个槽位,但可以用cartridge扩展盒来扩充功能模块,cartridge扩展盒也可以用于框架。


Emax 2 低压空气断路器接地保护需要报警不跳闸有方法吗?样本描述可不脱扣只报警,要怎么设置?
DIP型脱扣器不行,Touch型脱扣器可以设置脱扣是否启用,默认是开启。


Emax 2 低压空气断路器产品的电源模块(Ekip Supply)
Emax 2 标配、FA和HF产品均不标配。


Emax 2 RN 新能源专用空气断路器抽出式底座怎么配?
选用 Emax 2 低压空气断路器标准底座。


Harness 双电源自协转换系统中的断路器是否可选 D 型脱扣器?
不可以,要配置通讯、信号等模块,必须选择Touch脱扣器。


Emax DC 低压直流专用空气断路器标配短接排吗?
直流带保护的断路器固定式和抽出式底座出厂都标配短接排,且与正面盖铭牌的电气图一致。
注:Emax DC 订购前要确定好接地方式、额定工作电压、极数等参数。建议与当地销售同事沟通。


Emax 2 低压空气断路器三锁两钥匙怎么配?
选3套相同钥匙号的KLC-S


Emax 2 低压空气断路器电动操做机构M……+MC……里面的MC 表示什么?
储能指示触点(储能电机完成储能后的指示)


Emax 2 低压空气断路器抽出式断路器位置触点选什么?
配置AUP位置指示触点,可确定抽出式断路器位置:工作位/试验位/隔离位


Emax 2 低压空气断路器如何实现信号输入/输出功能?
增加Ekip signalling 2K/4K/10k模块(硬件,可后续增加,但必须是Touch 脱扣器)


Emax 2 低压空气断路器如何实现遥控功能?
通讯模块+驱动模块(Actuator Module)即可实现(但必需是Touch脱扣器)。


Emax 2 低压空气断路器如何增加通讯模块?
(1)断路器为Touch型脱扣器产品
(2)单独订购通讯模块即可


Emax 2 低压空气断路器标配附件有哪些?
Emax 2 低压空气断路器常规产品结尾NST:标配YO/YC/M/4CO(220VAC/DC)


Emax 2 低压空气断路器 / Tmax XT 低压塑壳断路器产品中性线互感器的问题。
  价格表中的表价  eConfigure 中的价格 
 Emax 2 √ ✕
 Tmax XT ✕ ✕


Emax 2 中性线互感器配图 
断路器外加中性线电流传感器,仅适用于3极断路器。
连接到Ekip脱扣器后可提供中性线保护。按需提供。 

外置电流传感器(用于中性线保护)仅适用于3极断路器
 Ext CS N E1.2 - E2.2 2000A   10146860 
 Ext CS N E2.2 2500   10146861
 Ext CS N E4.2 3200  10146862
 Ext CS E4.2 4000A - E6.2 N 50%  10146863 
 Ext CS N E6.2  10146864


Emax 2 低压空气断路器功能软件如何订购和加载?
(1)可以与 Emax 2 低压空气断路器打包(通过 eConfigure 打包)后同时订购
(2)可以在“ABB ABILITY Marketplace软件订购平台”进行订购后现场加载


Emax 2 低压空气断路器+通讯+测量功能是否有冲突?
没有冲突。通讯、测量功能是可独立存在的功能,并无相互关联,可独立选用。


Emax 2 低压空气断路器的过载保护功能如何关闭?
使用 Emax 2 低压空气断路器产品的L=OFF插件(另购附件)即可实现


3 台 Emax 2 低压空气断路器(二进线+一母联运行方式)与ATS智能控制器配合使用所需的附加产品?
代码  名称  元件型号  订货号 
 1CB,2CB  微型断路器  SH204-C10  2CDS214001R0104
 KM1,KM2  接触器  AS09-30-01-25 220V 50/60Hz  1SBL101001R2501
 Inter Iock  接触器机械联锁  VM3  1SBN031005T1000
 KC,K0  延时继电器  CT-AWE 220-240VAC 0.1-10s  1SVR550141R1100


Emax 2 低压空气断路器高海拔使用?
需要降容使用,如表:
海拔高度     [m] 2000 3000   4000  5000
 额定工作电压 - Ue 690V型号   [V]
 690  607  538  470
 额定电流    [%In]  100  98  93  90


Emax 2 低压空气断路器两台或三台联锁是否需要加“断路器位置触头-AUP”?
可以不加。


Emax 2 低压空气断路器液晶显示屏是否有西班牙语?
有






我们提供的产品




产品参数及参考资料




相关产品




网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language