Formula AIR 空气断路器

简单、安全、可靠


Formula AIR 空气断路器,ABB

Formula AIR 空气断路器,全新高性价比空气断路器,秉承 ABB 一如既往的高质量、高可靠性、高水准性能;易于安装使用,能满足建筑行业应用需求。



主要优势

  • 标准化配置
  • 全新高性价比产品系列,最高达 4000 A,65 kA
  • 零飞弧
  • 模块化配件,安装简单、快捷、安全
  • 故障录波功能,方便进行故障原因分析追溯
  • 后端子方向水平或垂直快速调整
  • 提供断路器和隔离开关两种选择
  • 可选 LCD 图形用户界面,简单直观
  • 三种框架类型,标准化配置,满足各种应用方案,提供常用的附件


主要特性

  • 额定电流 :630 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 A
  • 分断能力:42 / 50 / 65 kA(400 - 415 V AC)
  • 极数:3 P / 4 P
  • 脱扣器类型:Ek1 / Ek2
  • 安装类型:固定式,抽出式
     


想了解更多产品和服务信息?


产品常见问题解答 FAQ


Formula Air 空气断路器是否有“故障录波”的功能?
Ek 2标配专用的故障录波(寄存器)功能,它以高采样频率将所有测量值的瞬时值存储在两个内存缓冲寄存器中。


Formula Air 低压空气断路器的额定电流和分断能力可达到多少?
额定电流最高可达4000A,短路性能级别最高达到65kA。 


Formula Air 低压空气断路器是否可以采用下进上出的方式?
可以


Formula Air 低压空气断路器 3 极 4 段保护的产品是否需要额外订购中性线互感器?
不需要,标准配置已包括该附件。


Formula Air 低压空气断路器是否可以测量电压、功率和电能测量等?
配有Ek2脱扣器的产品可以加装测量模块


Formula Air 低压空气断路器是否可以加装通讯模块?
配有Ek2脱扣器的产品可以加装Modbus RS 485


Formula Air 低压空气断路器标准配置当中是否有电源模块?
不标配,需单独订购。


Formula Air 低压空气断路器额外加装辅助触点还需要加支架版吗?Formula Air 低压空气断路器本身带了4Q,这个额外4Q是否还是可以装?
不能装,Emax1.2选15Q一定还要加个支架板。


Formula Air 低压空气断路器铭牌上的IT打×是这两行参数不适用于IT系统吗?
是的


Loading documents


相关产品



网上商城



Select region / language