ABB低压断路器


ABB 低压断路器产品可以有效提高所有电气系统的效率。适用范围自工业和海上应用,至传统和可再生能源发电系统,再到建筑、数据中心和购物中心。

优质、可靠、精度高是 ABB 低压断路器的主要特色。无论在何种工况条件,都能确保可靠性能、使用安全、元器件易于更换。


想了解更多产品和服务信息?

网页

ABB SACE Emax 3 新品发布



ABB电气中国服务号,ABB



断路器产品系列









产品常见问题解答 FAQ


数据中心800V直流架构,ABB Emax DC能否用于800V主回路? Tmax XT能否用于800V DC?
Emax DC最高1000V DC、5000A的产品范围,因此特定配置可进入800V主回路机械保护候选;但必须核对具体断路器、固定部件、串极方式、接地拓扑、分断能力和认证,不能只凭系列名称下结论。

Tmax XT需要区分具体型号。XT4V / XT4X HVD8 和 XT5V / XT5X HVD8 具有800V DC额定能力,可作为机械式塑壳断路器候选;常规Tmax XT DC的额定工作电压最高为750V DC,不能直接用于800V主回路。HVD8仍须核对最高持续电压、3极或4极串联接线、接地拓扑、分断能力和认证条件。


数据中心800V直流架构,ABB SACE Infinitus为什么适合列入800V直流断路器候选?
ABB SACE Infinitus额定工作电压1000V DC、支持双向运行,并提供小于25微秒的高速过流保护;这些能力与800V主母线的电压和快速限流需求直接相关。


低压断路器与ATS022智能控制器配合使用,是否可以实现手动模式的时候只能使用外接的按钮进行操作,控制器上的按钮不能操作的功能?
可以实现,通过万转开关来实现。万转开关可接的触点对数多。一般是万转开关有两个位置:手动/自动,然后把框架断路器的分合闸回路都接进来,手动那一侧接按钮控制,自动那一侧接ATS022控制。


空气断路器外加中性线电流传感器的连接线是多长?
(1)连接线长度2米
(2)不单独销售,与外加中性线电流传感器一起提供。


ATS021/022智能控制器是否具备“母联”的功能?
ATS022具备此功能


ATS021/022智能控制器与低压断路器配合使用时是否需要一体化的试验报告?
不是必须要,但根据GB/T 14048.11-2016规定需要具备EMC 电磁兼容性。


ATS021/022智能控制器是否具备“通讯”的功能?
ATS022具备此功能


ATS021/022智能控制器是否具备“卸掉不重要负载”的功能?
ATS022具备此功能


高电压(至1200V)和低温空气断路器产品
低温型 Emax Emax2
E1/E2/E3 E3/E、E4/E、E6/E RN E12
690V √   √  
1150V   √   √
注意事项:如有产品选用和报价还需与当地销售同事沟通。


ATS021/ATS022智能控制器是否可以与其它品牌配合使用?
可以


低压空气断路器与ATS021/ATS022智能控制器配合使用的接线图在哪里可以找到?
“双电源转换开关” 样本或“ATS使用说明书”


塑壳断路器ES接线端子是否需要配绝缘隔板这个附件?
ES 端子配置,不需单独再下单购买。


直流断路器XT5L 630 DC TMA630 FF 3P(10265857)如何订购下进线方式?
物料号不变,由客户自行按照图纸接线方式短接。


塑壳断路器辅助触头/报警触头的输出是干接点吗?
是的


适用于直流(DC)配电的塑壳断路器客户想将上进下出方式改为下进上出方式是否可以?
可以


低压塑壳断路器是否具备重合闸的功能?
(1)Tmax XT低压塑壳断路器可以实现
(2)具体配置方式可咨询相关同事


低压塑壳断路器中TMD/TMA/TMF/MA/MF分别表示什么意思?
TMD表示热磁脱扣器,且热脱扣可调(0.7~1In),磁脱扣不可调
TMA表示热磁脱扣器,且热脱扣可调(0.7~1In),磁脱扣可调
TMF表示热磁脱扣器,且热脱扣不可调,磁脱扣不可调
MA表示单磁脱扣器,且磁脱扣可调
MF表单磁脱扣器,且磁脱扣不可调


建筑三箱常规高性价比应用方案中,塑壳断路器、微型断路器和双电源的产品系列组合方案是什么?
可选用Formula DSP+ SE200 +OTM_20D


低压塑壳断路器3P是否可以当2P用?
可以


剩余电流动作保护继电器RCQ020接线问题
(1)正常工作时B5-B6应短接,当B5-B6断开时,RCQ020变为脱扣状态,使主回路断开。
(2)RCQ020到货时为测试漏电状态,使用前需先复位。

RCQ020


高电压塑壳断路器产品

  T4V-HA 250 T5V-HA 400/630 T4V 250 T5V 400/630 T4N/PV-E250 T1-7D/PV T4(/5/7)D/PV-E
800VAC √ √          
1150VAC     √ √      
1100VDC           √  
1500VDC         √   √
脱扣器 热磁 500热磁/630电子 热磁/电子 热磁/电子 热磁 隔离开关 隔离开关


客户订购了固定式低压塑壳断路器,如果想改为抽出式或插入式是否可以?
可以,需订购转换套件。



相关产品




网上商城



Select region / language