ABB 能够为用户提供完整系列的隔离开关、开关熔断器、转换开关、自动化转换开关、旁路开关和熔断器。 ABB 开关具有出色的应用灵活性和可靠性能,适用于一系列广泛应用,例如住宅和工业楼宇配电、HVAC、抽水站、数据中心和光伏发电设备应用。
16... 4000A,交直流应用、光伏应用等, 正面操作、侧面操作和电动操作
专门为直流应用而设计,额定电流范围16 - 500 A。
适用于远程控制应用,电动操作 160…2500 A
32 … 1250 A,广泛应用于无功补偿、变频回路及直流回路中
胜任 16 至 3200 A 的应用需求
胜任 32 至 2500 A(IEC)的应用需求
ABB双电源自动转换开关(ATS,30至4000 A),可靠功能
提供完整系列的DIN型高分断能力(HRC)熔断器(6至1250 A、500 V和690 V)
适用范围自工业和海上应用,至传统和可再生能源发电系统,再到建筑、数据中心和购物中心。
ABB 低压终端配电保护产品包括微型断路器、剩余电流装置、电涌保护器、控制、信号处理、测量设备和智能附件等。
ABB电动机保护和控制产品拥有市面上广泛的产品线。包括接触器、过载继电器、电动机起动方案、接触器式中间继电器、直流电路用接触器等。
ABB 提供全套的电气产品解决方案,为各类电气系统、箱壳、开关柜、电子及机电设备提供连接、保护、测量与控制, 帮助所有行业客户提高配电系统的可靠性及效率。
在线查询,我们将主动联系您