双电源电动转换开关

确保安全供电

双电源电动转换开关, ABB

电动转换开关在所有条件下都可以确保实现可靠的负载转换,同时还支持远程操作。

ABB 电动转换开关可以胜任 32 至 2500 A(IEC)的所有应用。

主要优势

  • 节省安装时间和成本
    布线简单并提供广泛附件,安装极其灵活,且便于日后系统升级。
  • 优化空间利用
    尺寸紧凑,可安装在更小的开关柜中。
  • 降低停机时间进而降低维护成本
    通过熔断器防止电机过电流;除远程操作外,任何情况下都支持带负载手动操作。
  • 出色性能
    ABB转换开关适用于重型应用。

主要优势

  • ABB 双电源电动转换开关的额定电流自 32-2500 A
  • 转换机构有 3 个稳定位置,可以确保两路异步电源完全隔离
  • 用挂锁将手柄锁定在 O 位置,可以避免手动或自动操作
  • 电动操作机构采用熔丝保护

想了解更多产品和服务信息?



相关产品



产品参数及参考资料



Select region / language