ABB 双电源手动转换开关可以胜任 16 至 3200 A 的应用需求。
主要优势
主要特性
16... 4000A,交直流应用、光伏应用等, 正面操作、侧面操作和电动操作
专门为直流应用而设计,额定电流范围16 - 500 A
适用于远程控制应用,电动操作 160…2500 A
32 … 1250 A,广泛应用于无功补偿、变频回路及直流回路中
胜任 32 至 2500 A(IEC)的应用需求
ABB双电源自动转换开关(ATS,30至4000 A),可靠功能
提供完整系列的DIN型高分断能力(HRC)熔断器(2至1600 A、500 V和690 V)
ABB 为用户提供完整系列的隔离开关、开关熔断器、转换开关、自动化转换开关、旁路开关和熔断器
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴