Powerline(OS)隔离开关熔断器组

32 … 1250 A,广泛应用于无功补偿、变频回路及直流回路中


Powerline(OS)隔离开关熔断器组是为满足恶劣环境下的应用要求而设计的隔离开关熔断器组(32 至1250 A),具有出色的保护性能。

  • 降低测试和设计成本
    ABB 提供用于电机保护的测试类型 2 协调表,快速、轻松地选择电机控制设备。
  • 节省安装时间和成本
    采用模块化设计,可根据安装需求定位机械和触点;可调节轴长度。
  • 优化空间利用
    OS 隔离开关熔断器组尺寸紧凑,可安装在更小的开关柜中。
  • 出色性能和可靠性
    结合熔断器的触点设计可快速清除故障,即便故障发生也能维持所需保护等级。OS 开关是电机保护的较佳解决方案,在重工业中可安装在变压器旁边。


主要优势

  • 高性能和可靠性
  • 安全维护和操作
  • 经过实践验证

主要特性

  • 体积小巧,手动操作
  • 应用类别达 AC23A

想了解更多产品和服务信息?



相关产品




产品参数及参考资料





Select region / language