SwitchLine (OTDC) 隔离开关是专门为直流应用而设计,额定电流范围16 - 500 A。由于设计紧凑、节能高效、安全可靠,SwitchLine (OTDC) 隔离开关将光伏发电系统的性能推升到了一个新高度。
SwitchLine (OTDC) 隔离开关产品丰富多样,包括为下述特殊需求制定的方案:1500 V DC 电压,多回路控制,达 1500 A 的综合负载输出。
主要优势
主要特性
16... 4000A,交直流应用、光伏应用等, 正面操作、侧面操作和电动操作
适用于远程控制应用,电动操作 160…2500 A
32 … 1250 A,广泛应用于无功补偿、变频回路及直流回路中
ABB 为用户提供完整系列的隔离开关、开关熔断器、转换开关、自动化转换开关、旁路开关和熔断器。
胜任 16 至 3200 A 的应用需求
胜任 32 至 2500 A(IEC)的应用需求
ABB双电源自动转换开关(ATS,30至4000 A),可靠功能
提供完整系列的DIN型高分断能力(HRC)熔断器(2至1600 A、500 V和690 V)