双电源自动转换开关

全自动解决方案


ABB双电源自动转换开关(ATS,30至4000 A)具有可靠功能和出色特性,在生产车间、码头、机场和数据中心等一系列广泛应用中帮助客户实现安全供电。
ABB为旗下的自动转换开关提供了多种具有不同功能的控制器以满足不同应用场所的需求。


主要优势

  • 节省安装空间和成本

  • 优化空间利用
    尺寸紧凑,可安装在更小的开关柜中

  • 降低停机时间进而降低维护成本
    具有预测性维护、自诊断和可由客户更换的关键模块;任何情况下都支持带负载手动操作。

  • 易于使用
    控制器具有友好型界面,可根据用户使用习惯选择安装在ATS本体或门板上。

主要优势

  • ABB 双电源自动转换开关(ATS)的额定电流自 6300 A
  • 转换机构有 3 个稳定位置,可以确保两路异步电源完全隔离
  • 用挂锁将手柄锁定在 O 位置,可以避免手动或自动操作
  • 控制单元可以根据开关柜的深度进行调节,电压测量装置在工厂安装
  • ATS 的电动操作机构采用熔丝保护。当操作机构的操作频率超出极限时,熔丝可对其进行保护


想了解更多产品和服务信息?

我们的产品





FAQ

产品问答

OTM_C_D 双电源自动转换开关辅助触点标配配置情况?
OTM32-125F_C20D(125A以下)产品开关状态输出需选购辅助触点,OTM160-2500E_C20D(125A以上)具备上述功能。8D控制器产品开关状态输出需选购辅助触点。


双电源自动转换开关(ATS)系统中,400V电源之间存在电压差,差值多大可能会对ATS的正常运行和负载设备产生影响?
普通的ATS,不是瞬间并联型的,两路进线电压差不会对ATS有什么影响。即使发生切换,切换过程是先分后合的,对一般负载也影响不大,就是会短暂失电,但是对电动机负载,因为相位不同步(甚至相序都不对)可能会产生比较大的冲击电流。由于电压过高,可能会烧坏ATS控制器,且很多电子设备也会坏,与两路电压差没关系。新款21D的控制器会检测过欠压,老产品的20D不检测。


双电源转换开关ATS400/630-CB021整体双电源,因为叠装在塑壳上的MOE挡住了开关主回路端子连接的螺钉孔,造成无法使用工具拧螺丝的情况应如体处理?
需将MOE拆下,接好主回路电缆或铜排后,再将MOE装回。


ATS022智能控制器是否可以用于三相三线系统?
可以


OTM双电源自动转换开关是否可以采用下进线的方式?
可以,但产品的型号与上进线产品有区别。


OTM_C_8D 双电源自动转换开关“转换动作时间”是多长?
(1)32A-400A产品≤1.5S
(2)630A-800A产品≤2S
(3)1000A-2500A产品≤3S


OTM_C_20D/21D 双电源自动转换开关“转换动作时间”是多长?
(1)125A及以下产品≤2.5S
(2)160A-400A产品≤1.5S
(3)630A-800A产品≤2S


双电源自动转换开关CB 010/011控制器是否具备消防切非的功能?
具备


ATS-CB021双电源自动转换开关是否可以使用XT5断路器配合使用?
可以,但相关的附件要与XT5配合使用。


OTM_C_D 双电源自动转换开关是否具备发电机控制输出信号?
20D没有此信号,21D/8D均具备。


OTM_C_D 双电源自动转换开关是否具备自投不自复功能?
125A及以下产品无自投不自复及过压、欠压检测、延时设置及报警状态输出功能


OTM_C_8D 双电源自动转换开关的电流范围是多少?
32A-2500A


OTM_C_20D/21D/8D双电源自动转换开关的使用类别最高是多少?
AC-33B


OTM_C_20D/21D 双电源自动转换开关的电流范围是多少?
32 A - 800 A


双电源自动转换开关PC级是否具体消防切非功能?
PC级双电源自动转换开关产品均标配消防切非功能。


双电源自动转换开关PC级20D产品是否标配开关状态输出的辅助触点?

(1)OTM32-125F_C20D(125A以下)产品开关状态输出需选购辅助触点。
(2)OTM160-800E_C20D(125A以上)具备上述功能。


双电源自动转换开关PC级产品的控制器有哪些?
20D / 21D / 8D




相关产品

网页
熔断器

提供完整系列的DIN型高分断能力(HRC)熔断器(2至1600 A、500 V和690 V)



产品参数及参考资料



Select region / language