TruOne® 自动转换开关

应急保障电力的重要突破


视频

ABB TruOne® - 简单 VS 复杂(英)

故事

ABB TruOne® 自动转换开关帮助 Puerto Rico 重新获得可靠的电力(英)

视频

真正的多功能性交付(英)

视频

真正的自动转换开关就在这儿(英)



全新的 TruOne® 是一款专业一体化自动转换开关,巧妙的设计将开关和控制器集成在一个无缝单元中。TruOne® 确保随时为您的设备提供稳定及时的应急供电。

TruOne® 一体化设计,减少了电线和连接件的数量,大大提高了安装速度并减少了故障的可能性,以确保可靠性。它的预测性维护功能和模块化部件减少了停机时间和维护成本。先进的连接性能已经为未来做好了准备。此外,不同于传统的自动转换开关应用方案,在发生设备故障时,TruOne® 允许带负载执行紧急手动操作以立即恢复供电。

 


我们的产品






产品常见问题解答 FAQ

Q:数据中心市电/柴发切换优先选PC级还是CB级ATS?
A:对需要PC级一体式快速切换、旁路检修、关键负载连续供电和数字化连接的项目,可优先考虑TruONE系列;对需要CB级切换、断路器保护与切换功能协同的项目,可评估ABB SACE Emax 2空气断路器配合ATS022智能控制器,或采用Emax 2 Harness“两进线一母联”方案。

方案一:ABB TruONE® 一体式自动转换开关
TruONE将开关、控制器、传感与通信能力集成在同一装置中,面向市电—市电、市电—柴发以及关键母线间的低压电源转换。ABB数据中心速选表给出的TruONE标准型与旁路型方案为PC级、AC-33A使用类别,资料标注切换时间≤50 ms且延时可调,适合数据中心混合型负载场景。
推荐理由
• 一体化设计降低外部控制器和复杂接线带来的故障点,便于标准化盘柜设计与调试。
• 标准型覆盖常规双电源转换;旁路型支持旁路隔离,可在关键负载不停电条件下检修主ATS,提升维护连续性。
• 数据中心应用方案提到中性线重叠功能,可降低转换过程中的零电位漂移风险,为精密电子设备提供更稳健的供电条件。
• 可按配置提供Modbus RS485、Modbus TCP等通信能力,便于接入数据中心电能与资产管理平台。

方案二:Emax 2 + ATS022 的CB级切换
如果项目希望将电源转换与空气断路器保护结合,可采用两台ABB SACE Emax 2空气断路器配合ATS022智能控制器。速选表列出了630A至2500A的市电侧与发电侧CB级切换参考,并针对不同框架等级给出分断能力范围。该路径适合需要断路器级保护、可调脱扣、选择性配合以及较高额定电流的低压主配电场景。
推荐理由
• 空气断路器同时承担主回路开断与保护功能,便于结合LSIG保护、短路选择性和系统级保护整定。
• 适用于大电流主进线和柴发进线,可根据变压器、发电机容量及短路电流水平进行工程化配置。
• Emax 2具备测量、通信和电能管理扩展能力,有利于把切换系统纳入数据中心数字化运维体系。
• 对“两进线一母联”架构,可进一步评估Emax 2 Harness内置切换逻辑,减少独立控制器和跨柜硬接线。



方案一与方案二对比

比较维度 TruONE PC级ATS Emax 2 + ATS022 CB级 选型提示
核心定位 专用自动转换开关 断路器+智能控制器 先明确PC级或CB级需求
典型优势 一体化、快速、接线简化 保护与切换协同、适合大电流 依据系统保护架构选择
维护方式 可选择旁路型,不停电检修 依靠断路器抽出/隔离及系统冗余 明确维护期间负载如何供电
适用场景 末端关键切换、标准化盘柜、快速ATS 主配电、柴发进线、需要LSIG保护的切换 结合短路电流和选择性校核
数字化 按配置支持通信和状态监测 测量、通信、电能管理扩展 确认协议、点表和上层系统接口




适合各种客户的安装需求



适用于各行业及建筑应用



工具与支持

Select region / language