节省盘柜厂安装时间

oems_reduced
TruONE® 一体化设计替代传统自动转换开关系统,更方便、更可靠。

利用 TruONE,配电柜制造商可简化安装与维护,并确保可靠性。它将开关与控制器完成在一个单元内的专业自动转换开关。 

安装便捷

为什么要浪费时间用多个部件和多达 20 条连接线拼凑一台自动转换开关?更不要说花在测试上的时间了。TruONE® 是自动转换开关,包括带有可拆卸人机界面的控制器。它仅需连接主回路接线和使用标准外壳。 


检查你的TruONE和人机界面安装选项: 视频链接

为你的项目提速
现在,得益于TruONE的自动调试能力,可更快的为你的项目提速。可以从你的PC上传预先编辑的配置文件到TruONE,尽量减少人为失误和编程时间。


持续运行
TruONE 具有预测性维护、自诊断和可由客户更换的关键模块,以简化维护、大幅缩减停机时间和维护成本。

全球可用性
TruONE设计符合IEC/UL/GB标准,全球支持随时随地提供服务。

优化物流
TruONE具有从200到480 VAC(+/-20%允差)的宽电压范围,减少了贮备多种物料的需求,降低了库存并节省仓库空间。

节约空间

TruONE提供可在工厂和现场安装的即插即用附件。因此,您不需要在配电柜中留出额外的空间。 即使是对专门的客户需求,您也可以使用标准的柜体。


查看所有附件,让TruONE安装轻而易举: 视频链接

Picture1

产品及文档一览

Select region / language