熔断器

DIN型高分断能力(HRC)熔断器


ABB为客户提供完整系列的DIN型高分断能力(HRC)熔断器(2至1600 A、500 V和690 V)

性能优越,安全可靠
ABB的HRC熔断器具有很高的限流能力,能够在各种电压等级和短路等级快速清除故障,而且短路时无气体释放。

缩短宕机时间,降低维护成本
熔断器更换简单快速,而且可以提供选择性保护。发生故障时,只将受影响的电网部分隔离,其他部分正常运行。我们可以提供集成熔断器监视功能的产品,也可提供单独的熔断器监视装置。

熔断器,ABB

想了解更多产品和服务信息?



相关产品



产品参数及参考资料



Select region / language