ABB 低压终端配电保护产品包括用于配电回路末端的线路保护和控制的元器件,它们都是标准DIN导轨安装,且产品品种丰富、质量上乘,包括微型断路器、剩余电流装置、电涌保护器、控制、信号处理、测量设备和智能附件等,为工业、建筑和基础设施应用提供安全、智能、高效的电气保护。
包含 S200 和 S800 系列高性能微型断路器,及其剩余电流、电弧故障解决方案和附件扩展功能选择,适用于工业、公共建筑、基础设施和高端商业楼。
面向常规市场,涵盖SH200系列及单模数SN201/GSN201微断及漏电保护系列和用户解决方案。
包含 SF200交流、SF200 DC 直流微型断路器和 GDF200 剩余电流保护产品,契合原始设备制造商和系统集成需求。
包含 SE200 微型断路器、GSE200 一体式漏电断路器及SED200 隔离开关等,灵活选择,满足建筑终端配电需求。
包含 SJ200 微型断路器和 GSJ200 漏电断路器,为开发商和住宅市场提供定制化,高性价比方案。
专为保护铁路应用中的电气装置而设计,适用于机车车辆应用的耐久性和安全性。
适用于牵引行业的专用产品
后备保护一体式SPD解决方案
智能电涌保护器
电涌保护器(T1-T2)
电涌保护器(T2 / T2-T3)
电涌保护器
充电桩专用浪涌保护器
光伏专用电涌保护器
专为满足通过监控分配电柜中负荷和能耗来管理电能和设备的要求而开发。
包含 EaseVue700 和 EaseVue1000 两个产品型号,并凭借高清触控屏与灵活的接口,助力提升工作效率,适用于工业控制、交通、医疗、能源管理等各种领域。
iWise 智慧管理平台是融合物联网IoT、大数据、数字孪生、AI人工智能等先进技术,实现能源数据采集、实时监控、能效分析、优化调度及碳管理的一体化系统。
SEG边缘网关是部署于网络边缘侧的物联网核心设备
提高能源效率,降低能源成本,提高电能质量:运营可持续建筑需实现的三个目标。
适用于中压及低压一、二级配电场合的数字化多功能表,主要用于监控中低压柜及分配电柜内各级负载负荷及开关状态,统计与分析能耗信息,实现设备在线保护与控制等功能。
直观的操作界面,通过其全面的测量能力和完整的计量功能,有效提升从建筑物到工业领域等各类标准应用中电气系统的能源效率,进而助力优化建筑物的能源使用足迹。
主要瞄准直流充电桩市场,广泛应用于商业中心充电区、高速公路服务区充电站、住宅小区公共充电桩等新能源行业。
凭借可靠且紧凑的交流电计量解决方案,实现高电流的精确测量,同时优化时间与空间效率。
用于交流和直流支路监测的超小型多通道测量系统。
提供各种类型的用于分项计量和能源效率的电表,以详细了解能源消耗情况。
紧凑的解决方案,通过 M-Bus 或 Modbus RTU 监控、记录、可视化和分析来自电、气、水或热表的能源和消费数据。
其他产品
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴