OVR系列电涌保护器

为您提供丰富的防雷保护产品




OVR 系列电涌保护器用于电气系统和设备保护,防止其受到电网或雷电引发的瞬态电涌和脉冲影响。

  • 全面防护
    释放由雷电(直接或间接)或开关操作引发的电涌;将终端设备的电压峰值限制至合理水平
  • 高品质服务
    延长设备使用寿命


主要特性
  • 满足各种应用:电力电源线路保护(T1、T2、T3)、数据传输线路保护、光伏专用和自保护型
  • 完整功能:寿命终止指示、安全储备系统、可插拔、遥信触点
  • 适用于各类电网:TT、TNC、TNS、IT
OVR系列电涌保护器

想了解更多产品和服务信息?



电涌保护器(OVR) + POD 专用保护装置



OVR系列



POD 专用保护装置






产品常见问题解答 FAQ


POD 电涌保护器专用保护装置的接线方式能否下进上出?
(1)可以
(2)要保证电涌保护器安装在POD的下端,电流先流过POD才能起到保护电涌保护器的效果。


根据统计,绝大部分雷电波是从电源线路侵入的,故在总配电处必须安装通流容量大的电涌保护器来泄放90%左右的雷电流。一般选择下列哪种型号安装于总配电处?
OVR T1-T2 3N 25-255 TS QS


总(主)配电已安装第一级电涌保护器防雷保护,而在分配电处安装第二级电涌保护器的原因是?
(1)第一级电涌保护器无法泄放所有雷电过电压的能量
(2)由于雷电的高频振荡作用,在分配电处产生很高的电压


目前,电涌保护器的专用后备(过电流)保护装置(ABB称为POD系列)能承受多大的雷电流?
120 kA


安装于电涌保护器上端的POD专用后备(过流)保护装置可切断kA级电流,目的是什么?
防止电涌保护器老化时,泄漏电流增大而起火。


电涌保护器在实际项目中如何配置?
可参见样本中“电涌保护器选型表 — 依据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010”章节


OVR电涌保护器/POD专用保护装置可用于海拔4500米吗?

(1)海拔高度与OVR电涌保护器泄放电流无关。
(2)POD专用保护装置短路分断已有很大的裕量,可用于海拔5000米以下的场合。


OVR电涌保护器电压等级参数怎么选?
TT/TN 系统中要求最大可持续电压 Uc>1.15 倍的SPD两端供电电压(U0);IT 系统中要求 Uc>1.732 倍的SPD两端供电电压(U0)。


OVR电涌保护器型号里的P/TS 表示什么?
TS:遥信触点功能;P:可插拔




Loading documents




相关产品



网上商城



Select region / language