POD系列专用保护装置是基于微型断路器的新技术,让电涌保护更强大。
进一步消除用电隐患 消除电涌保护器突然短路、老化劣化高温起火的隐患 更强雷电防护 安装于电涌保护器前端,在高幅值的雷电流(25kA 10/350μs、120kA 8/20μs)冲击下,不误动不损坏,确保电涌保护器有效防雷
主要特性:
POD
下载《POD专用后备保护装置与OVR电涌保护器对应配置表》
远程保障系统正常运行时间
OVR T1-T2 适用于泄放高幅值的雷电流,确保设备不受损坏,能够耐受 10/350us 波形脉冲电流(与自然直击雷电流相当)。
OVR T2 / T2-T3 拥有出色的防护性能,安装方便且支持预防性维护,广泛适用于民用和工业建筑。
致力于为商业建筑和OEM行业提供可靠稳定的防雷保护,以更具竞争力的产品惠及更多的客户。
电动汽车充电桩专用防雷保护
光伏专用电涌保护器
用于电气系统和设备保护,防止其受到电网或雷电引发的瞬态电涌和脉冲影响。