QuickSafe 电涌保护器(SPD),性能得到进一步提升。得益于创新技术,OVR 系列新一代电涌保护器拥有出色的防护性能,安装方便且支持预防性维护,符合实施的 IEC/EN 61643-11:2011(GB18802.11)新标准,广泛适用于民用和工业建筑。
主要优势
主要特性
远程保障系统正常运行时间
OVR T1-T2 适用于泄放高幅值的雷电流,确保设备不受损坏,能够耐受 10/350us 波形脉冲电流(与自然直击雷电流相当)。
致力于为商业建筑和OEM行业提供可靠稳定的防雷保护,以更具竞争力的产品惠及更多的客户。
电动汽车充电桩专用防雷保护
光伏专用电涌保护器
让电涌保护更强大
用于电气系统和设备保护,防止其受到电网或雷电引发的瞬态电涌和脉冲影响。
在线查询,我们将主动联系您