客户有时候问Ip,Ik。这里面给出了解释。Ik=Icu(单位不一样),Ip≈1.414Ik。
关于Ip和Ik的关系,这个说法不够准确,要注意一下。简单说,Ip是峰值电流,Ik是短路电流有效值,Ip和Ik的比值就是峰值系数,在断路器试验时,试验电流要符合上表峰值系数的规定。对于限流型断路器,Ip和Ik的曲线就是限流曲线,用于核查断路器的限流特性。
ATS-CB021 双电源自动转换开关(一体式)是否需要单独给电压?是否为主回路取电?
(1)需要控制电压
(2)ATS-CB021的包装里配了2个微断,2个接触器+机械联锁,需要客户自己搭接。
SF200微型断路器可以装GDA漏电模块吗?客户需要100mA漏电
(1)不能匹配
(2)
SF200微型断路器可以与GDF200剩余电流动作模块配合使用(30mA)
应用于住宅建筑市场微型断路器,通常消防系统启动时会要求微型断路器可以执行消防切非的操作,这时需要安装哪个附件?
可以直接加装与微型断路器配套的分励脱扣器用于执行分断操作指令
S200系列微型断路器产品的脱扣特性有哪些?分别代表什么意思?
B 脱扣特性微型断路器符合 IEC60898-1(GB/T 10963.1)标准,适用于为阻性负载或无冲击电流的负载提供保护。
C 脱扣特性微型断路器符合 IEC60898-1(GB/T 10963.1)标准,适用于为阻性负载和较低冲击电流的感性负载提供保护。
D 脱扣特性微型断路器符合 IEC60898-1(GB/T 10963.1)标准,适用于对线路接通时有较高冲击电流的负载进行保护。
K 脱扣特性微型断路器符合 IEC60947-2(GB/T 14048.2)标准,适用于为电动机系统或变压器系统提供保护。
Z 脱扣特性微型断路器符合 IEC60947-2(GB/T 14048.2)标准,适用于敏感型负载的保护。
S200系列微型断路器产品是否可以用于直流?
1. 在 72V DC 或串联后不超过 125V DC 的直流系统中,一般可使用 SH200 / S200 / S200M / S200P 系列的微型断路器。无需考虑极性,输出回路采用上/下进线方式均可。
2. 对于超过 125V 以上的直流电压,必须采用 S200MDC 系列专用直流型断路器。