包含了 S200 和 S800 系列高性能微型断路器,及其剩余电流、电弧故障解决方案和附件扩展功能选择。
主要优势
无论是工业、公共建筑,还是基础设施和高端商业楼宇等,S200 微型断路器面向全球市场。
特有的功能(双向圆柱型提升端子、底部安装附件等)给安装、使用带来更大的可靠和便捷保证。
主要特性
- MCB 系列提供具有不同脱扣特性(B、C、D、K 和 Z)、不同极数配置(1P、1P+N、2P、3P、3P+N 和 4P)、不同分断能力(最高达 25 kA)和不同额定电流(最高达 100 A)的多种产品可选
- 符合全球产品标准,例如;
• IEC/EN 60898-1
• IEC/EN 60947-2
• UL 1077
• UL 489
• CSA 22.2 No. 235
• CSA 22.2 No. 5
满足住宅、商业和工业应用要求
- 提供 35 mm2 和 10 mm2 双向柱型提升端子,将母排插入后部端子和输入电缆即可轻松实现跨接
- 触点实际位置指示器,直接与活动触点连接,确保操作安全