F200 B 型通用电流敏感漏电断路器(RCCB)专为设备使用量日益增多的工业应用而设计,此类设备包括变频器、医疗设备和 UPS 系统。这些应用经常会因平滑的直流剩余电流或低剩余纹波电流引起故障,而 RCCB B 型可防止这种故障。
常规的 A/AC 型 RCCB 无法检测到这些平滑的直流剩余电流。此外,这些平滑的直流剩余电流使A型装置无法检测到交流剩余电流和脉动直流剩余电流,升高了此类装置的安全风险。
通过在此类应用中使用 B 型 RCCB,我们可以为整个装置提供保护。它们能防止标准 EN 62423 中列出的所有可能的跳闸波形,因此被视为通用的电流设备。
B 型 RCCB 适用于通过高直流(高于 6 mA)和/或高频率部件漏电的非线性电路,例如单相或多相整流器、能主动校正功率因数的整流器、与交流网络不分离的连续电压发生器和变频逆变器。