S800 高分断微型断路器

高性能,满足苛刻的使用要求


当外形尺寸和产品性能同等重要时,S800 高分断微型断路器凭借短路灭弧技术,成为您的理想选择。在多种应用场合,从建筑配电到运输和可再生能源,S800 高分断微型断路器均可替代主回路熔断器。



主要优势

  • 分断能力高达 50 kA,额定电流高达 125 A,是紧凑、可靠的线路保护解决方案。
  • 得益于创新技术和高效性能,S800 在许多应用中都可以帮助大幅客户降低成本,例如尺寸和安装时间可能对成本产生较大影响的 PV 汇流箱或 OEM 自动化面板应用。
  • S800 具有的一系列附件,大大扩展了断路器功能,使其不仅能够可靠保护设备,还能对设备进行远程控制和监测。


主要特性

  • 高分断微型断路器提供多种型号可供选择,额定电流范围 10 A 至 125 A,分断能力最高达到了 50 kA。
  • S800PV-S 系列是专为光伏发电行业研发,用于光伏串保护的高性能微型断路器,额定工作电流高达 125 A,额定工作电压高达 1200 V DC。
  • S800-SCL SR 具有自复位短路限流功能,与高分断微型断路器或电机起动器配合使用时,短路分断能力最高达到了 50 kA @ 690 V AC。
  • 拨动手柄带脱扣位置指示,可清晰识别切断原因。


S800 高分断微型断路器, ABB

想了解更多产品和服务信息?




我们提供的产品





产品参数及参考资料

产品参数
资料下载
Loading documents





相关产品




网上商城

Select region / language